/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Contatori di particelle

    Sensore del particolato C7363

    Interrotto

    Il sensore di particolato C7363 utilizza un sensore ottico basato sui principi di dispersione laser e dispone di una tecnologia innovativa di resistenza alle contaminazioni per eseguire misurazioni PM altamente accurate e affidabili.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Il sensore di particolato C7363 utilizza un sensore ottico basato sui principi di dispersione laser e dispone di una tecnologia innovativa di resistenza alle contaminazioni per eseguire misurazioni PM altamente accurate e affidabili. Il sensore misura costantemente le particelle di PM1.0, PM2.5, PM4.0 o PM10. Il sensore ha un’affidabilità a lungo termine e raggrupperà le particelle di diverse dimensioni ad alta risoluzione rilevando polvere ambientale e di altri tipi di particelle.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Sensore del metodo di dispersione laser
    • Rilevamento di polveri ambientali e altre particelle
    • Misurazioni PM altamente accurate e affidabili
    • Selezionabile PM1.0, PM2.5, PM4.0 o PM10
    • Segnale 4-20 mA, 0-5 Vcc o 0-10 Vcc
    • Menu interno per una facile configurazione
    Certificazioni:
    • CE
    • MCERTS
    • RoHS
    • FCC
    • ICES
    • Prop65