/content/hbtbt/it/it/search-results.html
    Questo sito sarà non disponibile per manutenzione programmata sabato 8 agosto, dalle 19:00 alle 5:00 EST (23:00 alle 9:00 GMT, domenica 9 agosto dalle 1:00 alle 11:00 CET e dalle 4:30 alle 14:30 IST). Apprezziamo la vostra pazienza durante questo periodo.

    Pressostati e sensori di pressione

    Interruttore di pressione serie C6097

    Interrotto

    Honeywell fornisce pressostati per gas serie C6097 che monitorano differenziali di pressione estremamente bassi e attivano operazioni di accensione, spegnimento o commutazione se viene raggiunto un punto di commutazione impostato.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    I pressostati a gas della serie C6097 di Honeywell monitorano i differenziali di pressione estremamente bassi e attivano le operazioni di accensione, spegnimento o commutazione se viene raggiunto un punto di commutazione impostato. Il punto di commutazione può essere regolato utilizzando un volantino. Il pressostato monitora le pressioni positive e negative dei gas su vari apparecchi industriali a gas e ad aria, come il monitoraggio della ventola della caldaia e il monitoraggio della pressione differenziale nei sistemi di azionamento, ventilazione e condizionamento dell’aria. Pressostato C6097A commuta in caso di pressione decrescente, C6097B commuta in caso di pressione crescente. Pressostati con blocco di reset manuale disattivato dopo lo spegnimento. I pressostati con ugello da 0,2 mm (0,008") sono forniti con un limitatore di sfiato integrato, vedere pagina 8 (Limitatore di sfiato).

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Monitoraggio delle pressioni di gas e aria (pressione positiva, negativa e differenziale)
    • Interruttori con pressione in caduta o in aumento
    • Blocco e volantino con "scala WC/mbar"
    • Volante con scala mbar
    Certificazioni:
    • FM
    • EN 1854
    • Certificato UL
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • Honeywell

    Altro

    • Brand
      • Honeywell
    • Brand : Honeywell