/content/hbtbt/it/it/search-results.html
    Questo sito sarà non disponibile per manutenzione programmata sabato 8 agosto, dalle 19:00 alle 5:00 EST (23:00 alle 9:00 GMT, domenica 9 agosto dalle 1:00 alle 11:00 CET e dalle 4:30 alle 14:30 IST). Apprezziamo la vostra pazienza durante questo periodo.

    Pressostati e sensori di pressione

    Interruttore di pressione serie DDCM

    Interrotto

    I pressostati differenziali Fema Automation sono adatti per il monitoraggio e il controllo delle pressioni differenziali, il monitoraggio del flusso e il controllo automatico dei sistemi di filtraggio.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    I pressostati differenziali FEMA Automation sono adatti per il monitoraggio e il controllo delle pressioni differenziali, il monitoraggio del flusso e il controllo automatico dei sistemi di filtraggio. Un sistema a doppia camera con soffietto in acciaio inossidabile o diaframma in perbunan rileva la differenza tra le due pressioni applicate. La pressione di commutazione desiderata è regolabile continuamente entro gli intervalli indicati.

    Caratteristiche e Benefici:
    • Alloggiamento in alluminio pressofuso
    • Regolazione set point sigillabile con piombo
    • Montaggio a muro o direttamente sulla linea di pressione
    Certificazioni:
    • SIL 2 secondo IEC 61508-2