Pressostati e sensori di pressione
Interruttore di pressione serie DNS
I pressostati Fema Automation serie DNS sono idonei per il monitoraggio e il controllo delle pressioni negli impianti chimici, nell'ingegneria di processo e in ogni situazione in cui è necessario monitorare la pressione di liquidi e gas aggressivi.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
I pressostati Fema Automation della serie DNS sono idonei per il monitoraggio e il controllo delle pressioni negli impianti chimici, nell'ingegneria di processo e in qualsiasi situazione in cui è necessario monitorare la pressione di liquidi e gas aggressivi. Tutti i componenti del sistema di sensori sono realizzati in acciaio inossidabile di alta qualità e sono saldati con i metodi più recenti senza metalli di apporto. Il sensore di pressione è saldato al plasma senza guarnizioni.
Caratteristiche e Benefici:- Monitoraggio della sovrapressione
- Pressostati di costruzione speciale
- Alloggiamento robusto in alluminio pressofuso
- SIL 2 secondo IEC 61508-2