Pressostati e sensori di pressione
Interruttore di pressione serie DNS1
I pressostati FEMA Automation serie DNS sono adatti per il monitoraggio e il controllo delle pressioni negli impianti chimici, nell'ingegneria di processo e nelle situazioni in cui è necessario monitorare la pressione di liquidi e gas aggressivi.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
I pressostati per automazione FEMA della serie DNS sono idonei per il monitoraggio e il controllo delle pressioni negli impianti chimici, nell'ingegneria di processo e in qualsiasi situazione in cui è necessario monitorare la pressione di liquidi e gas aggressivi. Tutti i componenti del sistema di sensori sono realizzati in acciaio inossidabile di alta qualità (1.4571) e sono saldati con i metodi più recenti senza metalli di apporto. Il sensore di pressione è saldato al plasma senza guarnizioni.
Caratteristiche e Benefici:- Alloggiamento in alluminio pressofuso
- Regolazione del setpoint sigillabile con piombo
- Regolazione dell’elemento di bloccaggio del mandrino
- Micro switch dell’elemento di commutazione
- SIL 2 secondo IEC 61508-2
Altro
- Overall Width
- 112 Millimeter-PRD
- Minimum Operating Ambient Temperature
- -25 Degrees Celsius
- Minimum Media Temperature
- -25 Degrees Celsius
- Maximum Operating Ambient Temperature
- 70 Degrees Celsius
- Maximum Media Temperature
- 70 Degrees Celsius
- Brand
- FEMA
- Honeywell
- Switch Configuration
- SPDT Microswitch 250; Capacity 5 A Inductive, 8 A Resistive
- Scale Calibration
- falling pressure
- Regulatory Approvals
- SIL 2 according IEC 61508-2 Watt
- Pressure Type
- Overpressure Relative
- Overpressure/Relative
- overdruk relatief
- sobrepresión relativa
- surpression relative
- Überdruck relativ
- Mounting Type
- Pressure Gauge Connection inch
- For Use With
- Chemical Plants; Process Engineering volt
- Electrical Connection
- Plug DIN EN 175301
- Connection Type
- Internal Thread G1/4 in, External Thread G1/2 in
Altro
- Overall Width
- 112 Millimeter-PRD
- Minimum Operating Ambient Temperature
- -25 Degrees Celsius
- Minimum Media Temperature
- -25 Degrees Celsius
- Maximum Operating Ambient Temperature
- 70 Degrees Celsius
- Maximum Media Temperature
- 70 Degrees Celsius
- Brand
- FEMA
- Honeywell
- Switch Configuration
- SPDT Microswitch 250; Capacity 5 A Inductive, 8 A Resistive
- Scale Calibration
- falling pressure
- Regulatory Approvals
- SIL 2 according IEC 61508-2 Watt
- Pressure Type
- Overpressure Relative
- Overpressure/Relative
- overdruk relatief
- sobrepresión relativa
- surpression relative
- Überdruck relativ
- Mounting Type
- Pressure Gauge Connection inch
- For Use With
- Chemical Plants; Process Engineering volt
- Electrical Connection
- Plug DIN EN 175301
- Connection Type
- Internal Thread G1/4 in, External Thread G1/2 in
- Overall Width : 112 Millimeter-PRD
- Minimum Operating Ambient Temperature : -25 Degrees Celsius
- Minimum Media Temperature : -25 Degrees Celsius
- Maximum Operating Ambient Temperature : 70 Degrees Celsius
- Maximum Media Temperature : 70 Degrees Celsius
- Brand : FEMA|Honeywell
- Switch Configuration : SPDT Microswitch 250; Capacity 5 A Inductive, 8 A Resistive
- Scale Calibration : falling pressure
- Regulatory Approvals : SIL 2 according IEC 61508-2 Watt
- Pressure Type : Overpressure Relative|Overpressure/Relative|overdruk relatief|sobrepresión relativa|surpression relative|Überdruck relativ
- Mounting Type : Pressure Gauge Connection inch
- For Use With : Chemical Plants; Process Engineering volt
- Electrical Connection : Plug DIN EN 175301
- Connection Type : Internal Thread G1/4 in, External Thread G1/2 in