/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    pressure switches and sensors

    Pressostato DWR per acqua calda, vapore, gas, carburante

    Interrotto

    Pressostati per il monitoraggio della sovrapressione di vapore, acqua calda, gas combustibili e carburanti liquidi.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Pressostati per il monitoraggio della sovrapressione di vapore, acqua calda, nonché gas combustibili e carburanti liquidi. Presenta un alloggiamento robusto in alluminio pressofuso GD Al Si 12 resistente all'acqua di mare.

    Caratteristiche e Benefici:
    • Combinazione di resistori per il monitoraggio di interruzioni di linea e cortocircuiti
    • Versione Ex-ia per circuiti di controllo a sicurezza intrinseca
    Certificazioni:
    • TV.DWFS (SDBFS).17-281 secondo VdTUEV Memorandum Pressure 100, Edizione 03.2017 e DIN EN 12952-11 e DIN EN 12953-9:2007
    • ID 0000035004 secondo DIN EN 764-7:2002 e DIN EN 13611:2015-09
    • CE-0085CL0343 secondo DIN EN 1854, edizione 01.10.2010
    • SIL2 secondo IEC 61508-2
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • FEMA

    Altro

    • Brand
      • FEMA
    • Brand : FEMA
    È possibile confronta fino a 5 articoli alla volta ×

    Confronta Xprodotti

    Cancella tutto

    0 di 5 prodotti da confronta