Pressostati e sensori di pressione
Pressostato Fema
Il pressostato viene utilizzato per il monitoraggio della pressione massima e minima. I pressostati per gas sono adatti per tutti i gas secondo il foglio di lavoro DVGW G260. La serie Ex-DGM è tarata per l'aumento della pressione.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
Il pressostato serve per il monitoraggio della pressione massima e minima. I pressostati del gas sono adatti per tutti i gas secondo il foglio di lavoro DVGW G260. La serie Ex-DGM è tarata per l'aumento della pressione. Ciò significa che la pressione di commutazione regolabile sulla scala corrisponde al punto di commutazione all'aumentare della pressione. Il punto di reset è inferiore per una misura pari al differenziale di commutazione.
Caratteristiche e Benefici:- Grado di protezione IP 65
- Fissaggio direttamente sul tubo o con due viti ø 4 mm sulla superficie della parete
- Posizione di montaggio in posizione verticale verticale
- Regolazione continuamente regolabile tramite il mandrino di regolazione con un cacciavite. La pressione di commutazione impostata è visibile nella finestra della bilancia
- Differenziali di commutazione ampiamente indipendenti dalla pressione di commutazione impostata.
- Testato DVGW
- CE
- EX
Altro
- Brand
- FEMA
Altro
- Brand
- FEMA
- Brand : FEMA