/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Pressostati e sensori di pressione

    Interruttore di pressione EX

    Interrotto

    Pressostato EX di FEMA per il monitoraggio e il controllo delle pressioni in applicazioni Ex nei dispositivi dell'industria chimica e nell'ingegneria di processo, nonché ovunque sia necessario monitorare la pressione di liquidi e gas aggressivi.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Pressostati della serie DNS e idonei per il monitoraggio e il controllo delle pressioni negli impianti chimici, nell'ingegneria di processo e in qualsiasi situazione in cui è necessario monitorare la pressione di liquidi e gas aggressivi. Tutti i componenti del sistema di sensori sono realizzati in acciaio inossidabile di alta qualità (1.4571) e sono saldati con i metodi più recenti senza metalli di apporto. Il sensore di pressione è saldato al plasma senza guarnizioni.

    Caratteristiche e Benefici:
    • Maggiore sicurezza
    • Protezione tramite alloggiamento
    • Sicurezza intrinseca
    • Incapsulamento a prova di pressione
    Certificazioni:
    • IEC 61508-2
    Specifiche

    Altro

    • Switching Differential
      • 0.002 bar (air pressure)
    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -20
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 60
    • Brand
      • FEMA
      • Honeywell
    • Switch Configuration
      • 3 A bei 250 , 2 A bei 250 induktiv, 3 A bei 24 V DC, 0,03 A bei 250 V DC
      • 3 A bei 250 , 2 A bei 250 induktiv, 3 A bei 24 V DC, 0,03 A bei 250 V DC
      • SPDT Microswitch; Capacity 2 A Inductive, 3 A Resistive
      • SPDT Microswitch; Capacity 2 A Inductive, 3 A Resistive
    • Scale Calibration
      • falling pressure
    • Pressure Type
      • Overpressure Relative
      • overdruk relatief
      • sobrepresión relativa
      • sovrapressione relativa
      • surpression relative
      • Überdruck relativ
    • Connection Type
      • Internal Thread G1/4 in, External Thread G1/2 in

    Altro

    • Switching Differential
      • 0.002 bar (air pressure)
    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -20
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 60
    • Brand
      • FEMA
      • Honeywell
    • Switch Configuration
      • 3 A bei 250 , 2 A bei 250 induktiv, 3 A bei 24 V DC, 0,03 A bei 250 V DC
      • 3 A bei 250 , 2 A bei 250 induktiv, 3 A bei 24 V DC, 0,03 A bei 250 V DC
      • SPDT Microswitch; Capacity 2 A Inductive, 3 A Resistive
      • SPDT Microswitch; Capacity 2 A Inductive, 3 A Resistive
    • Scale Calibration
      • falling pressure
    • Pressure Type
      • Overpressure Relative
      • overdruk relatief
      • sobrepresión relativa
      • sovrapressione relativa
      • surpression relative
      • Überdruck relativ
    • Connection Type
      • Internal Thread G1/4 in, External Thread G1/2 in
    • Switching Differential : 0.002 bar (air pressure)
    • Minimum Operating Ambient Temperature : -20
    • Maximum Operating Ambient Temperature : 60
    • Brand : FEMA|Honeywell
    • Switch Configuration : 3 A bei 250 , 2 A bei 250 induktiv, 3 A bei 24 V DC, 0,03 A bei 250 V DC|3 A bei 250 , 2 A bei 250 induktiv, 3 A bei 24 V DC, 0,03 A bei 250 V DC|SPDT Microswitch; Capacity 2 A Inductive, 3 A Resistive|SPDT Microswitch; Capacity 2 A Inductive, 3 A Resistive
    • Scale Calibration : falling pressure
    • Pressure Type : Overpressure Relative|overdruk relatief|sobrepresión relativa|sovrapressione relativa|surpression relative|Überdruck relativ
    • Connection Type : Internal Thread G1/4 in, External Thread G1/2 in