/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Pressostati e sensori di pressione

    Pressostato FEMA

    Interrotto

    Il pressostato DWR viene utilizzato per monitorare le pressioni massime e minime. Questo pressostato ha una costruzione speciale ed è stato testato con 2 milioni di cicli operativi.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Il DWR viene utilizzato per monitorare le pressioni massime e quelle minime. Questo pressostato ha una costruzione speciale ed è stato collaudato con 2 milioni di cicli di funzionamento. Esistono i test TÜV e DVGW. Particolarmente idonei come pressostati o limitatori di pressione per gas combustibili (foglio di lavoro DVGW G 260) e carburanti liquidi (ad es. olio combustibile), nonché per sistemi a vapore conformemente a TRD 604 e sistemi per acqua calda conformemente alla norma DIN EN12828, sistemi conformi alle norme DIN EN12952-11 e DIN EN12953-9.

    I limitatori di pressione progettati per la sicurezza offrono un grado di sicurezza più elevato rispetto ai pressostati normali e sono quindi particolarmente adatti per l'ingegneria dei processi chimici e le installazioni termiche in cui la sicurezza è un fattore particolarmente critico nel monitoraggio della pressione. I pressostati possono essere utilizzati anche in zone Ex (zona 0, 1, 2 e 20, 21, 22) e in ogni caso richiedono un amplificatore con separatore di tensione. L'amplificatore con separatore di tensione è anche responsabile del monitoraggio delle linee per rilevare eventuali cortocircuiti e interruzioni della linea e offre quindi un vantaggio aggiuntivo in termini di sicurezza, anche nelle zone non Ex. Per le applicazioni Ex l'amplificatore con separatore di tensione deve essere installato all'esterno della zona Ex. Le linee tra l'amplificatore con separatore di tensione e il pressostato sono monitorate per rilevare eventuali cortocircuiti e interruzioni della linea

    Caratteristiche e Benefici:
    • costruzione speciale secondo VdTÜV Memorandum Pressure 100
    • Monitoraggio dell’interruzione della linea e del cortocircuito tra pressostato e amplificatore di isolamento
    • Adatto per aree Ex (zona 0, 1 e 2 o 20, 21 e 22) (protezione contro le esplosioni Ex-i)
    • Grado di protezione IP 65
    • Alloggiamento rivestito in plastica (versione prodotti chimici)
    • Sensori di autocontrollo
    • Micro switch ad apertura positiva
    • Contatti placcati in oro – Test componenti TÜV, DVGW.
    Certificazioni:
    • TÜV
    • CE
    Specifiche

    Altro

    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -20 Degrees Celsius
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 60 Degrees Celsius
    • Brand
      • FEMA
      • Honeywell
    • Switch Configuration
      • SPDT Microswitch 250; Capacity 2 A Inductive, 3 A Resistive
    • Scale Calibration
      • rising pressure
    • Regulatory Approvals
      • DIN EN12828; DIN EN12952-11; DIN EN12953-9; DIN 16 288; ISO 228 Part 1; DIN EN764-7; DIN EN12828; TRD 604; G 260 Watt
    • Pressure Type
      • Overpressure Relative
      • overdruk relatief
      • sobrepresión relativa
      • sovrapressione relativa
      • surpression relative
      • Überdruck relativ
    • Mounting Type
      • Pressure line or Flat surface inch
    • Connection Type
      • Internal Thread G1/4 in, External Thread G1/2 in

    Altro

    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -20 Degrees Celsius
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 60 Degrees Celsius
    • Brand
      • FEMA
      • Honeywell
    • Switch Configuration
      • SPDT Microswitch 250; Capacity 2 A Inductive, 3 A Resistive
    • Scale Calibration
      • rising pressure
    • Regulatory Approvals
      • DIN EN12828; DIN EN12952-11; DIN EN12953-9; DIN 16 288; ISO 228 Part 1; DIN EN764-7; DIN EN12828; TRD 604; G 260 Watt
    • Pressure Type
      • Overpressure Relative
      • overdruk relatief
      • sobrepresión relativa
      • sovrapressione relativa
      • surpression relative
      • Überdruck relativ
    • Mounting Type
      • Pressure line or Flat surface inch
    • Connection Type
      • Internal Thread G1/4 in, External Thread G1/2 in
    • Minimum Operating Ambient Temperature : -20 Degrees Celsius
    • Maximum Operating Ambient Temperature : 60 Degrees Celsius
    • Brand : FEMA|Honeywell
    • Switch Configuration : SPDT Microswitch 250; Capacity 2 A Inductive, 3 A Resistive
    • Scale Calibration : rising pressure
    • Regulatory Approvals : DIN EN12828; DIN EN12952-11; DIN EN12953-9; DIN 16 288; ISO 228 Part 1; DIN EN764-7; DIN EN12828; TRD 604; G 260 Watt
    • Pressure Type : Overpressure Relative|overdruk relatief|sobrepresión relativa|sovrapressione relativa|surpression relative|Überdruck relativ
    • Mounting Type : Pressure line or Flat surface inch
    • Connection Type : Internal Thread G1/4 in, External Thread G1/2 in