Pressostati e sensori di pressione
Interruttore di pressione serie PST-R
La serie PST...-R fornisce pressostati elettronici per un'ampia gamma di pressioni e uscite a relè. Sono disponibili in 2 varianti: sensore di pressione assoluta e relativa.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
La serie Honeywell FEMA PST...-R fornisce pressostati elettronici per un'ampia gamma di pressioni, sensori di pressione assoluta/relativa e uscita a relè. I pressostati della serie PST-R sono altamente versatili, possono essere regolati e configurati in due modalità e sono utilizzati per la regolazione fine e il monitoraggio delle pressioni del sistema in impiantistica, fluidica, ingegneria di processo e pneumatica e per il monitoraggio e il controllo di pompe e compressori. Sono tutti dotati di un sistema di AVVISO e hanno un'uscita di avviso standardizzata da 20 mA. L'attrezzatura viene quindi utilizzata anche nelle linee di produzione dell'industria automobilistica e in molti settori dell'ingegneria meccanica e per scopi speciali. Con una precisione complessiva dello 0,5% dell’intera scala, questi pressostati/trasmettitori sono adatti anche per il monitoraggio della misurazione in molte applicazioni di laboratorio
Caratteristiche e Benefici:- Pressostati di minima, pressostati di massima, monitoraggio della finestra di pressione
- Uscita relè assegnata al canale 1 o 2 o all’uscita di avviso
- Filtro di picco di pressione
- Simulazione della pressione e commutazione delle modalità di simulazione
- Funzione di avviso per punti di commutazione non plausibili, guasto del sensore, sovraccarico e surriscaldamento
- IP65
- EN 60335-1
- Certificazione CE
- EN 60654
- EN 61326/A1
Altro
- Minimum Operating Ambient Temperature
- -20
- Maximum Operating Ambient Temperature
- 60
- Brand
- FEMA
- Switch Configuration
- All Models with Relay Contact Output, 1 x SPDT, Material Silver Gold Plated. Capacity Resistive: 24V DC, 60 mA / 230, 6,5 mA. With bigger loads, the gold layer will disappear, the capacity with the silver contacts is: 230 3(1) A.
Altro
- Minimum Operating Ambient Temperature
- -20
- Maximum Operating Ambient Temperature
- 60
- Brand
- FEMA
- Switch Configuration
- All Models with Relay Contact Output, 1 x SPDT, Material Silver Gold Plated. Capacity Resistive: 24V DC, 60 mA / 230, 6,5 mA. With bigger loads, the gold layer will disappear, the capacity with the silver contacts is: 230 3(1) A.
- Minimum Operating Ambient Temperature : -20
- Maximum Operating Ambient Temperature : 60
- Brand : FEMA
- Switch Configuration : All Models with Relay Contact Output, 1 x SPDT, Material Silver Gold Plated. Capacity Resistive: 24V DC, 60 mA / 230, 6,5 mA. With bigger loads, the gold layer will disappear, the capacity with the silver contacts is: 230 3(1) A.