Pressostati e sensori di pressione
Interruttore di pressione differenziale Smart DCM
I pressostati differenziale elettronici Smart DCM sono dispositivi di misurazione della pressione controllati da microprocessore. Sono adatti per molte applicazioni: registrazione di precisione, monitoraggio e controllo delle pressioni del sistema.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
I pressostati differenziali elettronici Smart DCM DIFF sono dispositivi di misurazione della pressione controllati da microprocessore per pressioni differenziali da 0 a 20 bar. Sono idonei per una gamma estremamente ampia di applicazioni, inclusa la registrazione di precisione, il monitoraggio e il controllo delle pressioni di sistema. Sono completi di tappo ad angolo M12x1 e sono montati direttamente sul tubo per mezzo di due collegamenti con filetto interno G1/4".
Caratteristiche e Benefici:- Collettore aperto
- Configurabile come monitor min./max./finestra
- Ritardo drop-in/drop-out regolabile
- Isteresi definita da set-point e reset-point
- Il display grafico LCD può essere ruotato (a intervalli di 90 gradi, tramite software) per una migliore leggibilità
- HMI può essere ruotato liberamente di 310 gradi
- Elettronica di auto monitoraggio
- CE
Altro
- Minimum Operating Ambient Temperature
- -20
- Maximum Operating Ambient Temperature
- 70
- Brand
- Honeywell
Altro
- Minimum Operating Ambient Temperature
- -20
- Maximum Operating Ambient Temperature
- 70
- Brand
- Honeywell
- Minimum Operating Ambient Temperature : -20
- Maximum Operating Ambient Temperature : 70
- Brand : Honeywell