Pressostati e sensori di pressione
Trasmettitore di pressione differenziale Smart SN HMI
I trasmettitori Smart SN sono trasmettitori di pressione differenziale con microprocessore. Sono più adatti per diverse aree di applicazione, inclusa la registrazione di precisione e il monitoraggio delle pressioni del sistema.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
I trasmettitori Smart SN sono trasmettitori di pressione differenziale con microprocessore. Sono più adatti per diverse aree di applicazione, inclusa la registrazione di precisione e il monitoraggio delle pressioni del sistema. Il connettore angolare M12x1 è compreso nella fornitura. Il collegamento lato mandata avviene tramite due filettature interne da G¼". Sono disponibili anche versioni a 2 e 3 tubi.
Caratteristiche e Benefici:- Configurabile come monitor min./max./finestra
- Ritardo drop-in/drop-out regolabile
- Isteresi definita da set-point e reset-point
- Il display grafico LCD può essere ruotato (a intervalli di 90 gradi, tramite software) per una migliore leggibilità
- HMI può essere ruotato liberamente di 310 gradi
- Elettronica di auto monitoraggio
- EMC secondo EN 61326
- Classe di sicurezza II secondo EN 61010
- Grado di protezione (con connessione M12) con HMI IP65 secondo EN 60529-2
Altro
- Minimum Operating Ambient Temperature
- -20
- Maximum Operating Ambient Temperature
- 70
- Brand
- FEMA
- Honeywell
- Pressure Type
- Differential Pressure, Relative
Altro
- Minimum Operating Ambient Temperature
- -20
- Maximum Operating Ambient Temperature
- 70
- Brand
- FEMA
- Honeywell
- Pressure Type
- Differential Pressure, Relative
- Minimum Operating Ambient Temperature : -20
- Maximum Operating Ambient Temperature : 70
- Brand : FEMA|Honeywell
- Pressure Type : Differential Pressure, Relative