Pressostati e sensori di pressione
Mediatore di pressione dell'imballaggio speciale/separatore a membrana
La membrana di separazione FEMA Automation o una pressione sono necessarie se i fluidi aggressivi, viscosi o cristallizzanti devono essere tenuti lontani dal sensore di pressione.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
Sono necessari il diaframma di separazione dell'automazione FEMA o una pressione se i fluidi aggressivi, viscosi o cristallizzanti devono essere tenuti lontani dal sensore di pressione effettivo. Inoltre è indispensabile un mediatore di pressione per evitare la formazione di cavità, se è importante una pulizia facile delle linee di alimentazione. I dispositivi di misurazione e pressione, i pressostati, i manometri formano un'unità integrata. Il mezzo di riempimento del fluido di trasmissione trasmette la pressione del fluido dalla membrana di separazione all'elemento di misurazione. Il mezzo di riempimento M 20 è adatto agli alimenti e poiché è in grado di resistere a temperature da –40 a +300 °C, è idoneo anche per le applicazioni industriali.