smoke detectors
Rivelatore Termovelocimetrico
Rivelatore termovelocimetrico convenzionale.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
Rivelatore termovelocimetrico convenzionale. Costituito da un doppio termistore. Intervento a 58°C. Led di visualizzazione allarmi. Uscita per ripetizione d'allarme. Predisposto al test tramite telecomando a laser. Certificato CPR in accordo alla Normativa EN54 parte 5. Alimentazione 8-28Vcc. Temperatura di funzionamento da - 20 a + 60°C. Umidità relativa sino a 95% senza condensa.
Caratteristiche e Benefici:- Design a basso profilo
- Basso assorbimento di corrente
- Compensazione automatica della deriva
- Funzione di test dell'allarme remoto
- Facile manutenzione
- Opzione LED remoto
- EN54-7:2000
Altro
- Brand
- Honeywell Security
- NOTIFIER
- Detection Sensor Type
- Photoelectric
Altro
- Brand
- Honeywell Security
- NOTIFIER
- Detection Sensor Type
- Photoelectric
- Brand : Honeywell Security|NOTIFIER
- Detection Sensor Type : Photoelectric