/content/hbtbt/it/it/search-results.html
    Questo sito sarà inattivo per manutenzione programmata domenica 17 maggio, dalle 1:00 alle 11:00 EST (dalle 5:00 alle 15:00 GMT, dalle 6:00 alle 16:00 CET e dalle 10:30 alle 20:30 IST). Apprezziamo la vostra pazienza durante questo tempo.

    Rilevatori fumo

    Sensore di fumo ottico ECO1003

    Interrotto

    I rilevatori di fumo ottici ECO1003 utilizzano camere ottiche all’avanguardia combinate a circuiti integrati per applicazioni specifiche (ASIC) per assicurare un rilevamento rapido e accurato degli incendi.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.
    I rilevatori di fumo ottici ECO1003 utilizzano camere ottiche all’avanguardia combinate a circuiti integrati per applicazioni specifiche (ASIC) per assicurare un rilevamento rapido e accurato degli incendi. Grazie alla combinazione del design esclusivo della camera con altre caratteristiche tecnicamente avanzate, gli intervalli di manutenzione saranno notevolmente prolungati, prima che si renda necessaria la pulizia dei rilevatori. Unità di prova remote mobili basate su laser che possono essere utilizzate in combinazione con la gamma di rilevatori ECO1000 per effettuare test di allarme. Le unità trasmettono messaggi codificati, impedendo la generazione di falsi allarmi da parte di altri dispositivi basati su laser. Con un intervallo di diversi metri, l’unità di test palmare offre un modo rapido e semplice per testare a distanza la gamma di rilevatori ECO1000 ed elimina la necessità di un accesso fisico diretto al Rivelatore da parte dell’utente.Caratteristiche e Benefici:Design a basso profiloBasso assorbimento di correnteCompensazione automatica della derivaFunziona su sistemi a 12 e 24 VCCFunzione di test allarme remoto con facile manutenzioneOpzione LED remotoEstensione della garanziaCertificazioni:VdSLPCBCEEN54-7
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • ESSER
      • Honeywell Security
      • Morley-IAS
      • NOTIFIER
      • System Sensor
      • System Sensor

    Altro

    • Brand
      • ESSER
      • Honeywell Security
      • Morley-IAS
      • NOTIFIER
      • System Sensor
      • System Sensor
    • Brand : ESSER|Honeywell Security|Morley-IAS|NOTIFIER|System Sensor|System Sensor