/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Rilevatori fumo

    SISTEMA FAAST STAND-ALONE

    Interrotto

    Sistema Stand Alone ad aspirazione FAAST LT che utilizzano rivelatori laser indirizzabili ad elevata sensibilità. Configurabile su 9 livelli di sensibilità.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Sistema Stand Alone ad aspirazione FAAST LT che utilizzano rivelatori laser indirizzabili ad elevata sensibilità. Configurabile su 9 livelli di sensibilità. L’aspirazione avviene per mezzo di doppia ventola e di tubazione provvista di fori, questa è in ABS con 100 metri di lunghezza massima per canale. Il sistema incorpora un sensore per canale per il controllo sulla continuità della portata. Indicazione a barra luminosa a led a pendolo del flusso d’aria. Relè di allarme, di guasto ed uscita sirena per canale. Alimentazione esterna 18,5-31,5Vcc. Corrente massima sino a 570mA (senza sirene collegate). Temperatura di funzionamento da -10°C a +55°C. Umidità relativa sino a 93% (senza condensa). Grado di protezione IP 65. Dimensioni: 403mm x 356mm x 135mm.

    Caratteristiche e Benefici:
    • Camera di rilevamento a LED ad alta sensibilità appositamente progettata per coprire la classe C
    • e include un LED IR ad alta potenza e un amplificatore
    • ricevitore IR ad alto guadagno. Versioni a canale doppio con canali indipendenti inclusi ventilatore, sensore e monitoraggio del flusso
    • Fornisce funzionalità di pre-allarme per soglie di allarme estese
    • Rilevamento del flusso d'aria ad ultrasuoni con raggio di monitoraggio esteso
    • Un singolo dispositivo copre fino a 2.000 m2 secondo le normative nazionali di progettazione
    • Il software Pipe-IQ™ fornisce layout e configurazione del sistema intuitivi in un unico pacchetto
    Certificazioni:
    • Certificato CPR in conformità alla normativa EN 54-20.
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • Morley-IAS
      • NOTIFIER
      • System Sensor

    Altro

    • Brand
      • Morley-IAS
      • NOTIFIER
      • System Sensor
    • Brand : Morley-IAS|NOTIFIER|System Sensor