Rilevatori fumo
rilevatore di fumo fotoelettrico serie HM
I rilevatori di fumo fotoelettrici serie HM di Honeywell offrono elevata reattività, sensibilità ridotta alla polvere e falsi allarmi derivanti dall’ingresso di insetti e altri detriti.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
I rilevatori di fumo fotoelettrici della serie HM di Honeywell presentano un design della camera di rilevamento completamente nuovo, risultato di molti anni di ricerca e sviluppo. Ciò offre una migliore reattività, ridotte variazioni di sensibilità causate dall’accumulo di polvere e una riduzione dei falsi allarmi derivanti dall’ingresso di insetti e altri detriti. L’unità plug-in utilizza circuiti di elaborazione sofisticati che incorporano filtri di livellamento per eliminare le condizioni di rumore ambientale transitorio che possono essere la causa di falsi allarmi.
Caratteristiche e vantaggi:- Disponibile con o senza isolamento da cortocircuito
- Doppio LED integrato per visibilità a 360°
- Protocollo avanzato e filtro di smoothing per eliminare il falso allarme
- Design migliorato della camera di fumo per ridurre i falsi allarmi dovuti a polvere o contaminazione
- Affidabilità dimostrata in tutto il mondo
- EN54-17: 2005
- EN54-7: 2000+A1:2002+A2:2006
- Approvato da LPCB
Altro
- Brand
- Morley-IAS
- System Sensor
- Detection Sensor Type
- Photoelectric
Altro
- Brand
- Morley-IAS
- System Sensor
- Detection Sensor Type
- Photoelectric
- Brand : Morley-IAS|System Sensor
- Detection Sensor Type : Photoelectric