/content/hbtbt/it/it/search-results.html
    Questo sito sarà non disponibile per manutenzione programmata sabato 8 agosto, dalle 19:00 alle 5:00 EST (23:00 alle 9:00 GMT, domenica 9 agosto dalle 1:00 alle 11:00 CET e dalle 4:30 alle 14:30 IST). Apprezziamo la vostra pazienza durante questo periodo.

    Rilevatori fumo

    Rivelatore di fumo optoelettronico Intelligente

    Interrotto

    Il rivelatore di fumo optoelettronico intelligente modello TC806ES1012 e TC806EIS1012, che combina una camera ottica e un inerfaccia programmabile, è progettato per essere incluso in un circuito di allarme antincendio.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Il rivelatore di fumo optoelettronico intelligente modello TC806ES1012 e TC806EIS1012, che combina una camera per fumi e un canale di comunicazione programmabile, è progettato per essere incluso in un circuito di allarme antincendio. Questi rilevatori sono destinati all’installazione in stanze di diverse dimensioni e devono essere interfacciati con dispositivi di controllo e monitoraggio utilizzando solo protocolli compatibili per il monitoraggio e la registrazione delle informazioni. Modello TC806EIS1012 dotato di isolatore. Durante l’installazione fare riferimento alla documentazione dello strumento per determinare il numero massimo di isolatori per ogni circuito di allarme. Una coppia di LED su ciascun indicatore garantisce la massima accessibilità visiva del segnale del rilevatore (il funzionamento dei LED dipende dal tipo di dispositivo di controllo e ricezione utilizzato). Possibilità di segnalazione tramite luce remota quando si collega un dispositivo aggiuntivo ai contatti di un alloggiamento standard (a seconda del tipo di dispositivo di controllo e ricezione).

    Caratteristiche e vantaggi:
    • I rilevatori di fumo devono essere utilizzati insieme ad apparecchiature compatibili
    • I rilevatori di fumo devono essere installati in modo tale che le particelle di fumo possano entrare liberamente nel rilevatore e attivarlo
    • Il rilevatore non è in grado di rilevare la diffusione di incendi su altri piani dell’edificio
    • La sensibilità dei rilevatori di fumo è limitata. Quando si sceglie un rilevatore, è necessario tener conto della sua posizione nell´ambiente da proteggere
    • I rilevatori di incendi hanno una durata limitata
    Certificazioni:
    • EN54-7: 2000
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • System Sensor

    Altro

    • Brand
      • System Sensor
    • Brand : System Sensor