Rilevatori fumo
Rilevatore di fumo optoelettronico
Il rivelatore di fumo optoelettronico intelligente modello TC806ES1012 e TC806EIS1012, che combina una camera per fumi e un canale di comunicazione programmabile, è progettato per essere incluso in un circuito di allarme antincendio.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
Il rivelatore di fumo optoelettronico intelligente modello TC806ES1012 e TC806EIS1012, che combina una camera per fumi e un canale di comunicazione programmabile, è progettato per essere incluso in un circuito di allarme antincendio. Questi rivelatori sono destinati all’installazione in stanze aperte e devono essere interfacciati con dispositivi di controllo e monitoraggio utilizzando solo protocolli compatibili per il monitoraggio e la registrazione delle informazioni. Modello TC806EIS1012 dotato di isolatore. Durante l’installazione fare riferimento alla documentazione dello strumento per determinare il numero massimo di isolatori per ogni circuito di allarme. Una coppia di LED su ciascun indicatore garantisce la massima accessibilità visiva del segnale del rivelatore (il funzionamento dei LED dipende dal tipo di dispositivo di controllo e ricezione utilizzato). Possibilità di segnalazione tramite luce remota quando si collega un dispositivo aggiuntivo ai contatti di un alloggiamento standard (a seconda del tipo di dispositivo di controllo e ricezione).
Caratteristiche e vantaggi:- I rivelatori di fumo devono essere utilizzati insieme ad apparecchiature compatibili
- I rivelatori di fumo devono essere installati in modo tale che le particelle di fumo possano entrare liberamente nel rivelatore e attivarlo
- Il rivelatore non è in grado di rilevare la diffusione di incendi su altri piani dell’edificio
- La sensibilità dei rivelatori di fumo è limitata. Quando si sceglie un rivelatore, è necessario tener conto della sua posizione sull’oggetto
- I rivelatori di incendi hanno una durata limitata
- EN54-7: 2000
Altro
- Brand
- System Sensor
Altro
- Brand
- System Sensor
- Brand : System Sensor