/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    smoke detectors

    Emettitore ad alta potenza OSID OSE-HP-01

    Interrotto

    Gli emettitori ad alta potenza OSID OSE-HP-01 sono alimentati a batteria e interagiscono con un imager OSID per consentire il rilevamento precoce dei fumi.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Gli emettitori ad alta potenza OSID OSE-HP-01 sono alimentati a batteria e interagiscono con un imager OSID per consentire il rilevamento precoce dei fumi. OSID è una innovazione nella tecnologia di rilevamento del fumo con proiezione di un fascio luminoso. Utilizzando la tecnica avanzata di proiezione di fasci a duplice lunghezza d'onda e la tecnologia di imaging ottico per la rilevazione tempestiva del fumo, OSID rappresenta una soluzione a basso costo, affidabile e semplice da installare che supera i tipici problemi legati alla rilevazione a fascio, come i falsi allarmi e le difficoltà di allineamento. Il sistema OSID misura il livello del fumo che attraversa i fasci di luce proiettati sull’area da proteggere. Un singolo imager OSID può rilevare fino a sette emettitori, assicurando la copertura di un’area estesa. Il sistema OSID consiste di un massimo di sette emettitori per le unità imager a 45° e 90°, collocati lungo il perimetro dell’area protetta, e di un imager installato sul lato opposto. Ciascun componente può essere montato direttamente superficiale oppure fissato tramite le staffe di montaggio in dotazione. Gli emettitori alimentati a batteria con durata della batteria di tre o cinque anni riducono i tempi e i costi di installazione.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Imaging ottico con un chip di imaging CMOS
    • Registro eventi integrato per diagnosica errori e allarmi
    • Elevata tolleranza al falso allarme dovuto a movimento dell’edificio, polvere transitoria, vapori e intrusione di oggetti solidi
    • Tolleranza agli scostamenti nell’allineamento
    • Messa in esercizio automatica, in meno di dieci minuti
    • Configurazione semplificata tramite DIP switch
    • Manutenzione rapida e semplificata
    • Tre soglie di allarme
    • LED di stato per incendio, malfunzionamento e alimentazione
    • Interfaccia di allarme convenzionale per l’integrazione lineare con i sistemi antincendio
    Certificazioni:
    • UL
    • ULC
    • FM
    • AFNOR
    • CE - EMC e CPD
    • VdS
    • ActivFire
    • BOSEC
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • Farenhyt
      • Fire-Lite
      • Gamewell-FCI
      • Morley-IAS
      • NOTIFIER
      • Xtralis

    Altro

    • Brand
      • Farenhyt
      • Fire-Lite
      • Gamewell-FCI
      • Morley-IAS
      • NOTIFIER
      • Xtralis
    • Brand : Farenhyt|Fire-Lite|Gamewell-FCI|Morley-IAS|NOTIFIER|Xtralis
    È possibile confronta fino a 5 articoli alla volta ×

    Confronta Xprodotti

    Cancella tutto

    0 di 5 prodotti da confronta