/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Rilevatori fumo

    Emettitore OSID ad alta potenza

    Interrotto

    Gli emettitori OSID di ESSER fanno parte di Honeywell e forniscono una sorgente luminosa ad alta potenza. Questi emettitori generano due sorgenti luminose come UV e IR, valutate da un ricevitore OSID.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Gli emettitori OSID fanno parte di ESSER di Honeywell. Questi emettitori sono sorgenti luminose ad alta potenza per la generazione di due sorgenti luminose come la luce ultravioletta e l’infrarosso. Queste luci vengono valutate da un ricevitore OSID. Questi emettitori ad alta potenza sono la scelta perfetta per applicazioni ad alta temperatura e facilitano anche distanze di monitoraggio più lunghe.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Semplice e facile --> costi di installazione bassi
    • Elevata tolleranza a vibrazioni, intrusione di oggetti e forte flusso d’aria
    • Distinzione affidabile tra il fumo vero e altre influenze fastidiose come polvere, vapore, uccelli e insetti e molto altro
    • Per applicazioni con variazioni di temperatura elevate
    • Tolleranza elevata ai falsi allarmi
    • Configurazione semplice del DIP switch
    • Messa in servizio automatica
    • Tre soglie di allarme selezionabili
    • Disponibile trasmettitore/emettitore cablato e alimentato a batteria
    • Copertura volumetrica 3D
    Certificazioni:
    • EN 54-12
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • Morley-IAS
      • NOTIFIER
      • Xtralis

    Altro

    • Brand
      • Morley-IAS
      • NOTIFIER
      • Xtralis
    • Brand : Morley-IAS|NOTIFIER|Xtralis