/content/hbtbt/it/it/search-results.html
    Questo sito sarà non disponibile per manutenzione programmata sabato 8 agosto, dalle 19:00 alle 5:00 EST (23:00 alle 9:00 GMT, domenica 9 agosto dalle 1:00 alle 11:00 CET e dalle 4:30 alle 14:30 IST). Apprezziamo la vostra pazienza durante questo periodo.

    Rilevatori fumo

    Kit di montaggio a incasso

    Interrotto

    Anello adattatore per montaggio ad incasso. Utile per l'installazione del sensore a soffitto. Dimensioni: diametro interno 103mm, diametro esterno 143,5mm.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Anello adattatore per montaggio ad incasso. Utile per l'installazione del sensore a soffitto. Dimensioni: diametro interno 103mm, diametro esterno 143,5mm.

    Caratteristiche e Benefici:
    • Adatto per cartongesso o soffitti con pannelli acustici sospesi. Può essere utilizzato con scatole di giunzione standard collegate a condotto flessibile Include una speciale staffa di montaggio che fissa il kit e il gruppo base alla scatola di giunzione e al pannello a soffitto
    Certificazioni:
    • D250-02-00
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • NOTIFIER
      • System Sensor

    Altro

    • Brand
      • NOTIFIER
      • System Sensor
    • Brand : NOTIFIER|System Sensor