Rilevatori fumo
Rivelatore Ottico Convenzionale
Rivelatore ottico di fumo Convenzionale.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
Rivelatore ottico di fumo Convenzionale. Costituito da una camera ottica sensibile alla diffusione della luce. Sensibilità programmabile con apparecchiatura esterna. Predisposto per il test tramite telecomando a laser. Led di visualizzazione allarmi. Uscita per ripetizione d'allarme. Possibilità d'indirizzamento tramite modulo aggiuntivo. Certificato CPR in accordo alla Normativa EN54 parte 7. Alimentazione 8-30Vcc. Temperatura di funzionamento da - 20 a + 60°C. Umidità relativa sino a 95% senza condensa.
Caratteristiche e Benefici:- Compensazione automatica della deriva
- Sensibilità programmabile
- Funzioni di manutenzione avanzate tramite unità di test mobile remota
- Design a basso profilo
- Basso assorbimento di corrente
- Indicatore di stato del Rivelatore a LED bicolore
- Funzione di localizzazione dell'allarme indirizzabile
- 3 anni di garanzia
- Certificato CPR in accordo alla Normativa EN54 parte 7.
Altro
- Brand
- NOTIFIER
- System Sensor
Altro
- Brand
- NOTIFIER
- System Sensor
- Brand : NOTIFIER|System Sensor