Trasmettitori di umidità e temperatura
Trasmettitore di umidità della temperatura della CO2
I trasmettitori di temperatura AQS fissano nuovi standard nelle misurazioni di CO2 nelle applicazioni HVAC. Il funzionamento si basa sul principio dei raggi infrarossi.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
I trasmettitori di temperatura AQS fissano nuovi standard nelle misurazioni di CO2 nelle applicazioni HVAC. Il funzionamento si basa sul principio dei raffi infrarossi. Una procedura senza calibrazione compensa l’invecchiamento della sorgente a infrarossi e garantisce un’eccezionale stabilità a lungo termine. Gli AQS forniscono un’uscita analogica da 0 a 10 V per CO2 e temperatura e sono progettati per applicazioni HVAC. Sono adatti al cablaggio diretto con ingressi universali e controllati in tensione. Inoltre, i trasmettitori di temperatura AQS-KAM-xx sono dotati di un sensore di temperatura passivo integrato. Il sensore di temperatura AQS-KAM-RH-V è dotato di un sensore di umidità relativa.
Caratteristiche e Benefici:- Tecnologia senza calibrazione
- Eccezionale stabilità a lungo termine
- Senza manutenzione
- Flangia di montaggio universale