Trasmettitori di umidità e temperatura
Sensore sonda di temperatura LoRaWAN
L’R718CT è un sensore a termocoppia wireless. Viene utilizzato per rilevare la temperatura dell’oggetto e del mezzo a cui viene messa a contatto la termocoppia.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
L’R718CT è una sonda di temperatura utilizzata per rilevare la temperatura in luoghi difficili da raggiungere come la temperatura dell’aria di scarico, la temperatura del congelatore, la temperatura del tubo dell’acqua e altri usi generali in cui una sonda deve rilevare una temperatura...
Caratteristiche e vantaggi:- Si integra con Honeywell Remote Building Manager
- Rilevamento termocoppia
- Grado di protezione del sensore termocoppia esterno: Termocoppia tipo T IP67
- Migliore gestione dell’alimentazione per una maggiore durata della batteria
- Spettro esteso di salto di frequenza (FHSS)
- Compatibile con LoRaWAN Classe A