/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Trasmettitori di umidità e temperatura

    Sensore di temperatura esterna Honeywell

    Interrotto

    Il trasmettitore di umidità/sensore di temperatura combinato da esterno H7508B integra un sensore di umidità relativa di tipo capacitivo al 3% con uscita di temperatura 0 - 10 V CC o un sensore di temperatura NTC da 20 kΩ in un singolo alloggiamento.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Il trasmettitore di umidità/sensore di temperatura combinato da esterno H7508B integra un sensore di umidità relativa di tipo capacitivo al 3% con uscita di temperatura 0 - 10 V CC o un sensore di temperatura NTC da 20 kΩ in un singolo alloggiamento. Il modello H7508B può essere utilizzato per il controllo e il monitoraggio di indicatori e allarmi in installazioni commerciali o industriali.

    Caratteristiche e Benefici:
    • Elemento di rilevamento della temperatura da 0 a 10 VCC o NTC 20K
    • Ampio campo di rilevamento
    • Elemento sensibile di tipo capacitivo per umidità relativa
    • Alloggiamento speciale per applicazioni esterne
    Certificazioni:
    • EN 60529
    • EN 60730-1