/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Trasmettitori di umidità e temperatura

    Sensore di temperatura a inserimento PRT

    Interrotto

    Il sensore di temperatura a inserimento PRT consente di misurare la temperatura sia sui condotti che in immersione. Dotato di sonda in acciaio inossidabile di 6 mm di diametro, è adatto per applicazioni di immersione retrofit e incassi esistenti.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Il sensore di temperatura a inserimento PRT consente di misurare la temperatura sia sui condotti che in immersione. Dotato di sonda in acciaio inossidabile di 6 mm di diametro, è adatto per applicazioni di immersione retrofit e incassi esistenti. Sono disponibili incassi in ottone e acciaio inossidabile. Dotato di una guarnizione in schiuma, include un'opzione di flangia di profondità regolabile per il suo utilizzo come sensore di condotto, che consente di regolare la profondità di inserimento.

    Caratteristiche e Benefici:
    • Precisione PT100
    • Collegamento semplice a 2 fili
    • 3 diverse versioni di temperatura
    • Sonde in acciaio inossidabile (corte e lunghe)
    • Custodia IP67
    • Elettronica montata sulla testa
    • Entrata cavi M20 con pressacavo M16
    • Adatto per retrofit
    • Disponibile kit di montaggio universale
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • Trend

    Altro

    • Brand
      • Trend
    • Brand : Trend