Trasmettitori di umidità e temperatura
Trasmettitore di temperatura bipolare SFI
I trasmettitori di temperatura a 2 fili SFI vengono generalmente utilizzati nei sistemi HVAC per misurare la temperatura del condotto o dell'acqua dove è necessaria un'elevata precisione.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
I trasmettitori di temperatura a 2 fili SFI vengono generalmente utilizzati nei sistemi HVAC per misurare la temperatura del condotto o dell’acqua dove è necessaria un’elevata precisione. Questi trasmettitori di temperatura sono adatti per l’uso in tutti i sistemi in grado di accettare ingressi da 4 a 20 mA.
Caratteristiche e Benefici:- Stesso aspetto dei sensori standard VF-x
- Flangia per il montaggio del condotto dell’aria inclusa come accessorio
- Alta precisione
- Lunghezza sonda di 150 mm e 300 mm
- IP65 EN 60529