Trasmettitori di umidità e temperatura
Sensore di temperatura media T/AV
Sensore di temperatura media Trend per applicazioni di condotti HVAC in cui la misurazione a punti è inadeguata.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
Sensore di temperatura media di tendenza per applicazioni di canali HVAC in cui la misurazione a punti è inadeguata. La temperatura viene rilevata lungo l’intera lunghezza del tubo flessibile di rame mediante un elemento di rilevamento con una caratteristica di tipo PT100. La lunghezza di 100 mm del tubo rigido e la piastra di montaggio regolabile consentono il distanziamento per eliminare l’isolamento del condotto. L’elettronica montata in un alloggiamento a prova di intemperie fornisce un’uscita da 4 a 20 mA.
Caratteristiche e Benefici:- Precisione tipo PR100
- Clip di fissaggio incluse
- Temperatura rilevata lungo l’intera lunghezza del tubo
Altro
- Brand
- Trend
Altro
- Brand
- Trend
- Brand : Trend