/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Sensori di temperatura

    Sensore di temperatura a bulbo tipo cavo KTFxx

    Interrotto

    I sensori di temperatura a bulbo a cavo KTFxx sono utilizzabili come sensori per condotti d’aria e a immersione. Possono essere usati per installazioni di acqua calda/fredda in sistemi con elementi di rilevamento Pt1000, NTC 10k, NTC 20k o Ni1000.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    I sensori di temperatura a bulbo del tipo a cavo KTFxx di Honeywell possono essere utilizzati come sensori a immersione e sensori per condotti dell’aria. Possono essere usati per installazioni di acqua calda/fredda in sistemi con elementi di rilevamento Pt1000, NTC 10k, NTC 20k o Ni1000. I nuovi sensori KTFxx non sono più dotati di una molla, che non è necessaria con i nuovi pozzetti per immersione WS e WM di diametro più piccolo. Se si fissano i nuovi sensori in pozzetti per immersione VFxx di vecchio tipo, ordinare l’accessorio VF-SPRING.

    Caratteristiche e Benefici:
    • Elemento sensibile della temperatura Pt1000, NTC 10k, NTC 20k o Ni1000
    • Sonde in acciaio inossidabile, grado di protezione IP65
    • Alta precisione
    Certificazioni:
    • CE
    • EAC
    Specifiche

    Altro

    • Cable Length
      • 2 metre
      • 2
    • Brand
      • FEMA
      • Honeywell
    • Mounting Type
      • Universal inch
      • Universal inch

    Altro

    • Cable Length
      • 2 metre
      • 2
    • Brand
      • FEMA
      • Honeywell
    • Mounting Type
      • Universal inch
      • Universal inch
    • Cable Length : 2 metre|2
    • Brand : FEMA|Honeywell
    • Mounting Type : Universal inch|Universal inch