Sensori di temperatura
Sensore di temperatura e umidità
I sensori di umidità e temperatura possono essere utilizzati per un'ampia gamma di applicazioni HVAC.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
I sensori di umidità e temperatura possono essere utilizzati per un'ampia gamma di applicazioni HVAC, operando in un intervallo da 0 a 100% di UR (senza condensa). Usano un elemento di rilevamento capacitivo che mostra un'eccellente stabilità e linearità a lungo termine. Le versioni certificate ad alta precisione del 2% (/2%) e standard del 3% offrono una linearità e una stabilità eccellenti in un intervallo ampio di umidità (dal 10 al 90% UR).
Caratteristiche e Benefici:- Precalibrato per facilitare la messa in servizio
- Funziona da 0 a 100% di umidità relativa senza condensa
- Versioni con precisione ± 2% e 3%
- Connettori in 2 parti per una facile installazione
- L’elemento capacitivo di rilevamento dell’umidità fornisce un’eccellente stabilità a lungo termine
- EAC
Altro
- Minimum Operating Ambient Temperature
- 0
- Maximum Operating Ambient Temperature
- 40
- Brand
- Trend
Altro
- Minimum Operating Ambient Temperature
- 0
- Maximum Operating Ambient Temperature
- 40
- Brand
- Trend
- Minimum Operating Ambient Temperature : 0
- Maximum Operating Ambient Temperature : 40
- Brand : Trend