/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    temperature sensors

    Sensore di temperatura del condotto PF20

    Interrotto

    I sensori di temperatura da condotto LF20 sono utilizzati nei sistemi di ventilazione e condizionamento per misurare la temperatura di mandata, ritorno o aria esterna. Sono progettati per il montaggio su condotto.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    I sensori di temperatura per condotti PF20 sono utilizzati nei sistemi di ventilazione e condizionamento dell'aria per misurare la temperatura di mandata, ritorno o dell’aria esterna. Sono progettati per il montaggio nei condotti. I sensori sono adatti per l'uso in sistemi che utilizzano elementi di rilevamento della temperatura NTC 20k. Il sensore di temperatura per condotti ha un manicotto in acciaio inossidabile e il materiale della guaina del cavo è in PVC. Ha un'umidità del 5…95% UR che senza condensa, quindi viene utilizzato negli impianti di ventilazione e di condizionamento dell'aria per misurare la temperatura di mandata, ritorno e dell’aria esterna.

    Caratteristiche e Benefici:
    • Elemento sensibile alla temperatura NTC 20k
    • Ampio campo di rilevamento
    • Alta precisione
    Certificazioni:
    • Certificazione EN 60529
    Specifiche

    Altro

    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -30
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 70
    • Brand
      • Honeywell
    • Number of Wiring Terminals
      • 2
    • Mounting Type
      • Air Duct inch
      • Air Duct inch

    Altro

    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -30
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 70
    • Brand
      • Honeywell
    • Number of Wiring Terminals
      • 2
    • Mounting Type
      • Air Duct inch
      • Air Duct inch
    • Minimum Operating Ambient Temperature : -30
    • Maximum Operating Ambient Temperature : 70
    • Brand : Honeywell
    • Number of Wiring Terminals : 2
    • Mounting Type : Air Duct inch|Air Duct inch
    È possibile confronta fino a 5 articoli alla volta ×

    Confronta Xprodotti

    Cancella tutto

    0 di 5 prodotti da confronta