/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Sensori di temperatura

    Sensore di temperatura RF

    Interrotto

    Il termostato RT3 INNCOM by Honeywell è un sensore di temperatura intelligente dotato di un ricetrasmettitore RF progettato per segnalare la temperatura.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Il termostato RT3 INNCOM by Honeywell è un sensore di temperatura intelligente dotato di un ricetrasmettitore RF progettato per segnalare la temperatura. Questo sensore di temperatura viene utilizzato quando il termostato non è posizionato in modo ideale, ad esempio in prossimità della fonte di calore/freddo nella camera. L’RT3 monitora in remoto la temperatura della camera dove il termostato deve essere posizionato vicino alla fonte di calore/freddo.

    Specifiche

    Altro

    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • 0 degree Celsius
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 40 degree Celsius
    • Brand
      • Honeywell Hospitality
    • Mounting Type
      • Wall inch
    • Product Type
      • Sensor Degrees Celsius

    Altro

    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • 0 degree Celsius
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 40 degree Celsius
    • Brand
      • Honeywell Hospitality
    • Mounting Type
      • Wall inch
    • Product Type
      • Sensor Degrees Celsius
    • Minimum Operating Ambient Temperature : 0 degree Celsius
    • Maximum Operating Ambient Temperature : 40 degree Celsius
    • Brand : Honeywell Hospitality
    • Mounting Type : Wall inch
    • Product Type : Sensor Degrees Celsius