/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    temperature sensors

    Sensore di temperatura spazio RF20

    Interrotto

    Il sensore di temperatura ambiente RF20 offre una maggiore precisione e risoluzione e viene fornito con alloggiamento e coperchio di blocco protettivi

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Il sensore di temperatura ambiente RF20 è adatto per la termoregolazione ambiente individuale e per la regolazione con una fase di aumento/diminuzione della temperatura ottimizzata

    Caratteristiche e Benefici:
    • Installabile su una presa a muro da 60 mm o direttamente su una parete
    • Coperchio di bloccaggio
    • Intervallo di funzionamento 10-40 °C
    • Alloggiamento IP 30
    • Facile installazione elettrica
    • Elemento di rilevamento NTC ad alta impedenza
    Certificazioni:
    • CE
    Specifiche

    Altro

    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • 10
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 40
    • Brand
      • Honeywell
    • Number of Wiring Terminals
      • 2
    • Mounting Type
      • Internal Wall inch
      • Internal Wall inch

    Altro

    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • 10
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 40
    • Brand
      • Honeywell
    • Number of Wiring Terminals
      • 2
    • Mounting Type
      • Internal Wall inch
      • Internal Wall inch
    • Minimum Operating Ambient Temperature : 10
    • Maximum Operating Ambient Temperature : 40
    • Brand : Honeywell
    • Number of Wiring Terminals : 2
    • Mounting Type : Internal Wall inch|Internal Wall inch
    È possibile confronta fino a 5 articoli alla volta ×

    Confronta Xprodotti

    Cancella tutto

    0 di 5 prodotti da confronta