Sensori di temperatura
Sensore e display per interni Wallbus RS-WMB
I sensori e display d’ambiente della serie RS-WMB sono come i sensori di temperatura, CO2 e umidità racchiusi all'interno di una scatola elettrica standard che monitora la temperatura, il punto di rugiada e la CO2 in una stanza.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
I sensori e display per ambienti della serie RS-WMB sono sensori, come sensori di temperatura, di CO2 e di umidità racchiusi all'interno di una scatola elettrica standard posteriore che monitora la temperatura, il punto di rugiada e la CO2 in una stanza. Sono progettati per funzionare con i controller IQ4 e IQeco. Si collegano al controller tramite un bus a parete con polarità a due fili che trasporta sia i dati sia l'alimentazione.
Caratteristiche e Benefici:- La singola connessione alimentazione/dati riduce il cablaggio
- Versioni termosensibili plus con umidità e/o CO2
- Le versioni per temperatura e umidità emettono anche il punto di condensa
- Funziona in gradi Celsius o Farhenhite
- CE
- Alloggiamento in plastica UL94-V0
- FCC parte 15
- Classe B
Altro
- Minimum Operating Ambient Temperature
- 0
- Maximum Operating Ambient Temperature
- 50
- Brand
- Trend
- Mounting Type
- Internal Wall inch
- Internal Wall inch
Altro
- Minimum Operating Ambient Temperature
- 0
- Maximum Operating Ambient Temperature
- 50
- Brand
- Trend
- Mounting Type
- Internal Wall inch
- Internal Wall inch
- Minimum Operating Ambient Temperature : 0
- Maximum Operating Ambient Temperature : 50
- Brand : Trend
- Mounting Type : Internal Wall inch|Internal Wall inch