/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Sensori di temperatura

    Sensore di temperatura a immersione serie VFF

    Interrotto

    I sensori di temperatura ad immersione della serie VFF sono utilizzati in applicazioni di riscaldamento, raffreddamento o acqua calda domestica, dove è richiesta una misurazione della temperatura a risposta rapida.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    I sensori di temperatura per immersione della serie VFF sono utilizzati in applicazioni di riscaldamento, raffreddamento o acqua calda per uso domestico, dove è richiesta una risposta rapida. I morsetti del sensore di temperatura non sono polarizzati; quindi, anche se i fili sono collegati al contrario, non si verificherà alcun malfunzionamento. Il sensore di temperatura per immersione VFF presenta una classe di protezione IP 65 e un cavo di 2,5 m.

    Caratteristiche e Benefici:
    • Tempo di risposta veloce
    • Intervallo operativo di -20...+140 C (con NTC10k: -20… +110 C)
    • Installazione facile
    • Lunghezza del pozzo regolabile
    • Materiale del corpo in acciaio inossidabile
    Certificazioni:
    • EN0B-0721GE51 R0717D
    Specifiche

    Altro

    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -20
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 140
    • Cable Length
      • 2.5
      • 2.5 metre
    • Brand
      • Honeywell
    • Number of Wiring Terminals
      • 2
    • Mounting Type
      • In Pipe inch

    Altro

    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -20
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 140
    • Cable Length
      • 2.5
      • 2.5 metre
    • Brand
      • Honeywell
    • Number of Wiring Terminals
      • 2
    • Mounting Type
      • In Pipe inch
    • Minimum Operating Ambient Temperature : -20
    • Maximum Operating Ambient Temperature : 140
    • Cable Length : 2.5|2.5 metre
    • Brand : Honeywell
    • Number of Wiring Terminals : 2
    • Mounting Type : In Pipe inch