/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Rilevatori di acqua

    Sonda del sensore di flusso ADEMCO

    Interrotto

    Le sonde del sensore di flusso ADEMCO fanno parte di Honeywell. Queste sonde vengono aggiunte al trasmettitore 5821 per creare un rilevatore di flusso per il sistema di sicurezza Honeywell.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Le sonde del sensore di flusso ADEMCO fanno parte del rivelatore di allagamento e dei sensori di temperatura Honeywell serie 5821. La combinazione di 5821 e della sonda del sensore di flusso ADEMCO può essere utilizzata per rilevare allagamenti in scantinati e altre aree in cui esiste la possibilità di allagamento. 5821 invia un allarme quando il limite di temperatura preimpostato viene superato o quando viene rilevato un allagamento.

    Caratteristiche e Benefici:
    • Utilizzo di max 48” di cavo da 5821 al sensore di allagamento
    • Collegamento del resistore di terminazione ai terminali delle sonde
    • Robusto e affidabile
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • Honeywell Security

    Altro

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security