/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    NVR

    NVR embedded serie 36 - HN35 Plus MAXPRO CLOUD

    NVR embedded supportati da Honeywell HN35 PLUS MAXPRO ® Cloud con chipset 8/16 canali, POE, TPM, opzione HDD Multiplo Survillance, risoluzione video HD (UHD) da 12 MP e supporto in uscita HDMI 4K. Conforme alla Sezione 889 della NDAA.

    Panoramica

    Le soluzioni video conformi alla NDAA di Honeywell, la serie 35 più i registratori video di rete embedded, offre un solido set di caratteristiche pensate per i mercati competitivi per piccole e medie imprese e imprese entry-level. Questi NVR vantano tre varietà di canali che supportano canali 8, 16 POE e risoluzioni video da 12MP.

    Anche i NVR a 8 e 16 canali hanno un'opzione per connettersi con MAXPRO ® Cloud. I registratori 35 Series Plus offrono più opzioni di unità disco rigido con flessibilità nella scelta dello spazio di archiviazione. Insieme al software Honeywell Smart Viewer (HSV), la Serie 35 offre un'interfaccia intuitiva e intuitiva per la gestione di flussi video e registrazioni importanti. La soluzione completa del software per telecamere, registratori e HSV della serie 35 include la crittografia sicura dei flussi su tutto il dispositivo, proteggendo le tue registrazioni da interferenze indesiderate.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Funzione plug and play insieme alle fotocamere della serie 35 per un'installazione rapida e semplice
    • PoE per tutti i canali, che lo rende facile da usare e allo stesso tempo riduce il costo di proprietà totale
    • Progettazione intuitiva del NVR, assistente per l'installazione rapida e guida facile da comprendere per una configurazione rapida e semplice
    • Fino a 12 MP con risoluzione Ultra HD (UHD) dal vivo e riproduzione
    • Supporta H.265 HEVC, H.264, Smart Codec
    • Quattro opzioni di de-warping: Honeywell telecamera fisheye video su Honeywell Smart Viewer (HSV) Windows deskstop e HSV Cellulare App
    • Notifiche da analisi video espanse sulle fotocamere della Serie 35
    • Audio bidirezionale/notifica push
    • Supporta l'integrazione con Maxpro VMS
    • Integrazione con MAXPRO Cloud (MPC)* e P2P per gestire la visualizzazione remota e la gestione degli allarmi
    • Ricerca di Video Analytics (VA) basata sul tipo di oggetto (persona, veicolo)
    • Lo storage interno supporta 4 HDD espandibili fino a 18 TB (per disco)
    • Memorizza clip video e istantanee su una memoria esterna, come un dispositivo USB sul lato locale o un client PC sul lato web
    • Archiviazione esterna migliorata per registrazioni e attacco video: eSATA, NAS, dispositivo USB locale, client PC lato web
    MAXPRO CLOUD READY
    • Sicurezza integrata con MAXPRO Cloud - Accesso, Intrusion** e Video per piccole e medie imprese/imprese con sedi multi-sito che desiderano flessibilità cloud per gestire la propria sicurezza
    • NVR conformi a 8 o 16 canali NDAA con opzioni di storage flessibili
    • Aggiornamenti firmware remoti
    • Telecamera del monitor e stato di salute del NVR
    • Notifiche push di eventi dal NVR
    • Archiviazione cloud per eventi video e allarmi
    • SOLUZIONE SICURA E CONFORME
    • Il TPM (Trusted Platform Module) fornisce cifratura end-to-end a flusso e comandi tramite chiavi crittografiche integrate
    • Insieme alle telecamere della serie 35, offre una soluzione crittografata end-to-end con TLS1.2 & TLS1.3, streaming video e controllo criptati tra NVR e client web / visualizzatore / app mobile
    • Filigrana video per prevenire usi o ripubblicazioni non autorizzate senza permesso.
    Opzioni HDD Survillance -
    • HN30HDS04
    • HN30HDS08
    • HN30HDS10
    • HN30HDS12
    • HN30HDS14
    • HN30HDS18
    Certificazioni:
    • Emissioni :- FCC Parte 15, CE (EN 55032, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-4), ICES-003, Conformità con UKCA e RCM
    • Immunità: CE (EN 50130-4, EN 55024, EN 55035) Rispettare UKCA e RCM
    • Sicurezza: - CERTIFICATO UL UL/CSA 62368-1, CE (EN 62368-1), Conformità con UKCA e RCM
    • RoHS:-CE (EN 63000), Emirati Arabi Uniti (Decreto di Gabinetto n.10 del 2017)
    • Paese di origine: Vietnam
    • Garanzia: - 5 anni
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • Honeywell Security

    Altro

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security