/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Software

    NVR+ serie ADPRO iFT

    Interrotto

    Le piattaforme ADPRO® iFT e iFT-E NVR+ è una soluzione IP di monitoraggio e registrazione di alta qualità, che abilita la trasmissione robusta di allarmi verso le postazioni di monitoraggio remote.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Le piattaforme ADPRO® iFT e iFT-E NVR+ è una soluzione IP di monitoraggio e registrazione di alta qualità, che abilita la trasmissione robusta di allarmi verso le postazioni di monitoraggio remote. La serie iFT gestisce uscita TVCC, protezione perimetrale, analisi video, audio, illuminazione, controllo porte e HVAC. Utilizzando la nostra esclusiva applicazione iTrace (disponibile per iOS e Android), che si connette in remoto alla Serie iFT, gli operatori di primo soccorso, gli imprenditori o le guardie di sicurezza possono sfruttare il vantaggio di valutare visivamente la situazione. Con il sistema operativo XO 4 Security+, un software programmabile in remoto facile da scaricare, aggiornare e gestire, la serie iFT offre un ventaglio di caratteristiche fantastiche, che facilitano la gestione e l’accesso allo storico delle riprese TVCC.

    Le unità di base forniscono 8 canali IP, 6 TB di archiviazione e 8 ingressi allarme; la capacità può essere costruita su 32 canali IP – 40 TB di archiviazione e 156 ingressi allarme. La serie iFT offre una gamma completa di funzioni di analisi video acclamate, disponibili per la verifica di intrusioni, stazionamento e fumo, abilitate da remoto tramite licenza. Le analisi acquistate sono intercambiabili tra i canali e le unità. Il software del sistema operativo consente la gestione e la visualizzazione di tutte le viste “live” delle telecamere, e uno strumento intuitivo e molto efficace per la visione delle registrazioni TVCC. La serie iFT supporta le telecamere IP Honeywell equIP®, Performance e HDZ, nonché altri produttori di telecamere IP.

     

    Caratteristiche e Benefici:
    • Costo per canale competitivo
    • Ricezione allarmi garantita entro 6 secondi grazie alla verifica funzioni vitali Site Pulse
    • Viene fornito completo di licenze di analisi, gestite in remoto tramite Xchange
    • Supporto telecamera a 360° e funzione di de-warping su tutte le telecamere supportate
    • Strumento di rilevamento che facilita l’aggiunta delle telecamere IP supportate
    • Audio bidirezionale per comunicazione “live” con il sito remoto che fornisce avvisi e informazioni
    • ONVIF® Profile S per una facile connessione delle telecamere IP
    • L’app mobile iTrace abilita la visualizzazione delle immagini dalle telecamere, con funzioni di zoom e pan (non compatibile con O2)
    • La modalità Pixilation assicura la protezione della privacy quando un CMS monitora il sito
    • Il tunnel della telecamera fornisce il routing statico su eth1 che consente l’accesso alle telecamere in altre reti dietro router/firewall
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • Honeywell Security

    Altro

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security