/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Software

    Licenza applicazione LoiterTrace™

    Interrotto

    La licenza applicativa LoiterTrace di Honeywell integra funzionalità di rilevazione di stazionamento di notevoli prestazioni, che sfruttano metodi di analisi video specificamente sviluppati per applicazioni in aree interne/esterne.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Loiter Trace è ora disponibile per piattaforme server e dispositivi Edge. Supportando fino a 32* canali sui dispositivi ADPRO® e fino a 8* canali sui dispositivi, Loiter Trace completa le potenti funzioni di registrazione, trasmissione, gestione degli allarmi e licenze flessibili di queste piattaforme consolidate con il rilevamento video di presenze sospette ad alte prestazioni. Loiter Trace è disponibile anche nelle videocamere Honeywell. Se eseguito sul dispositivo stesso, Loiter Trace porta l'analisi nella sorgente video, fornendo un rilevamento autonomo e ad alte prestazioni delle presenze sospette su un dispositivo collegato in rete. La stretta integrazione con la piattaforma del dispositivo garantisce una gestione degli eventi conforme e la segnalazione degli allarmi per una perfetta integrazione del sistema. Loiter Trace al perimetro di rete completa le piattaforme mobili e montate su rack con un semplice approccio di telecamera per fornire soluzioni per ogni scenario.

    Caratteristiche e Benefici:
    • Monitoraggio H24/365 di aree pubbliche come parchi, parcheggi, atri e ingressi
    • Diminuzione dei comportamenti indesiderati legati all’abuso di sostanze
    • Diminuzione dei rischi per le proprietà come atti di vandalismo, graffiti e incendi dolosi
    • Diminuzione dei rischi per le persone come le molestie in prossimità degli ingressi degli edifici
    • Diminuzione del rischio di reati come il furto di identità in prossimità degli sportelli automatici