Easyclick - geheel volgens uw wensen en behoeften
Met het PEHA radio-systeem Easyclick van Honeywell Electrical Products zijn de dankzij de draad- en batterijloze installatie onbegrensd. De onderhoudsvrije zenders worden simpelweg op de muur geplakt – waar u maar wilt. Zo stuurt u licht, verwarming, jaloezieën of rolluiken gewoon draadloos aan.
Kantoorgebouwen en functionele gebouwen
Wens: Easyclick in kantoorgebouwen en functionele gebouwen
- Systeem voor licht-, jaloezie- en ruimtetemperatuurregeling
- Energie-efficiënt, onderhoudsvrij, uitbreidbaar en flexibel bij veranderingen in ruimtegebruik
- Compatibiliteit met andere gebouwautomatiseringssystemen
De oplossing: wanddrukknop en inbouwontvanger
- De functies van de ontvangers kunnen individueel worden ingesteld.
- De geleidingsloze wandknoppen worden gewoon opgeplakt - groot installatievoordeel!
- De zenders zonder batterij zijn volledig onderhoudsvrij.
- Past bij vele gebouwautomatiseringen met EnOcean-interface.
Hotelgebouwen
Wens: Easyclick in hotelgebouwen
- Montage van zenders in de badkamer
- Intelligente verwarmingsregeling door integratie van venstercontacten
- Energiebesparing door centrale UIT-functie dankzij hotelkaartschakelaar
- Centrale bewaking van de ruimtefuncties
- De geleidingsloze wandknoppen worden gewoon opgeplakt - groot installatievoordeel! Ontwerpvrijheid bij de plaatsing van de zenders
De oplossing: Energie-optimale communicatie met de Easyclick-componenten
- Het samenspel van de Easyclick-componenten raamcontact, hotelkaartschakelaar, kamersensor en actuator voorkomt energieverlies
- De verwarming wordt geregeld via verschillende prioriteiten van de in de ontvanger verwerkte informatie
- Elke schakelstand van de elektrische verbruikers kan worden gevisualiseerd en gecontroleerd.
Prefabricagegraad omhoog. Kosten naar beneden!


Wens: Easyclick in prefab-huizen
- Vooraf bedrade distributie met Easyclick REG-apparaten
- Vrijschakeling net
- Tijdafhankelijke besturing
- Lichtscènes
- Afstandsbediening via internet
- Groeps- en centrale functies
- Verwarmingsregeling door integratie van venstercontacten
- Aanwezigheidsafhankelijke lichtregeling via aanwezigheidsmelders
- Intelligente handzender
- Visualisering
De oplossing: Ideaal voor prefab-woningen
- De modules worden in een distributie via een of meer antennes aangesproken
- De bekabeling gebeurt vooraf, zenders en ontvangers worden al in de fabriek geprogrammeerd
- Draadloze knoppen kunnen later op de gewenste plaatsen worden geplakt
- Het resultaat: complete bouwsysteemtechniek die voldoet aan alle individuele klanteneisen
Met Easyclick bent u veilig.
Wens: Easyclick in verzorgingshuizen
- Op maat gemaakte toepassingsoplossingen die zijn afgestemd op de behoeften van personeel en bewoners in verzorgingshuizen
- Eenvoudige bediening, veilige werking
- Flexibele plaatsing van de zenders, probleemloze montage achteraf, bijv. bij uitbreiding
De oplossing: Functietoewijzing naar behoefte
- Vrije plaatsing van opgeplakte zenders, bijv. in de buurt van het bed, zorgt voor veiligheid
- Of het nu gaat om automatisering of om één-toets-bediening - individuele aanpassing van het systeem
- Via visualisering door personeel te controleren
Elektrische installatie zonder lange kabels
Overtuigend vanuit bouwbiologisch oogpunt: Emissie-analyses van de gebruikte radiosignalen – een vergelijkend onderzoek van het ECOLOG-instituut: draadloze wandzenders kunnen de elektrosmogbelasting in huis en op kantoor verminderen. De draadloze wandzenders zenden ongeveer 100 keer minder radiofrequentie uit dan conventionele lichtschakelaars. Bovendien worden de laagfrequente wisselvelden aanzienlijk gereduceerd door minder kabels in het gebouw.
Toepassingsvoorbeelden
Met slechts één 2-kanaals wandzender kunnen twee verbruikers onafhankelijk van elkaar met een 2-kanaals inbouwontvanger Easycklickpro bestuurd worden. Elke knop schakelt een verbruiker AAN/UIT/AAN.
Gebruikte componenten
- Easyclick 2-kanaals wandzender
20.450.xx FU-BLS - Easyclickpro -inbouwontvanger 2-kanaals
452 FU-EBI o.T.
Het knoppenpaar van een 2-kanaals wandzender vervult dezelfde functie, zodat het mogelijk is om via een 1-kanaals baldakijnontvanger Easycklickpro in een armatuur met beide knoppen onmiskenbaar AAN/UIT/AAN te schakelen.
Gebruikte componenten
- Easyclick 2-kanaals wandzender
20.450.xx FU-BLS - Easyclickpro-baldakijnontvanger 1-kanaals
451 FU-BEBI
Dat betekent nog meer comfort en veiligheid, want met de Easycklickpro-comfort-handzender worden op basis van de individueel te kiezen schakeltijden via Easyclickpro-ontvangers lampen automatisch geschakeld of rolluiken aangestuurd. Ook handmatige bediening op de Easycklickpro-comforthandzender is mogelijk en intelligente extra functies zoals party-, vakantie- en feestdagenfunctie kunnen eenvoudig voor elk draadloos kanaal met een druk op de knop worden ingesteld. Voor de plaatselijke aansturing van rolluiken wordt een Easyclick wandzender gebruikt. Buitensluitbescherming voor terrasdeur met raamcontact.
Gebruikte componenten
- Easyclickpro-comfort-handzende
450 FU-HS 128 - Easyclickpro-inbouwontvanger 1-kanaals
451 FU-EBI o.T. - Tussenstekkerontvangers Easyclickpro
4.511 FU-EBIM ST - Easyclickpro-inbouw-JR-ontvanger 2-kanaals
452 FU-EBI JR o.T. - Easyclick 2-kanaals wandzender
20.450.xx FU-BLS JR - Easyclick-raamcontact
450 FU FK
Hiervoor wordt de uitschakelaar door een Easycklickpro-inbouwontvanger met draagplaat vervangen en een knopopzetstuk erop gezet. Zo blijft het vertrouwde schakelpunt behouden en behoudt het zijn functie. Na het verwijderen van het knopopzetstuk van de Easycklickpro-inbouwontvanger kunnen de functies en parameters vanwege de goede toegankelijkheid eenvoudig worden gewijzigd. Extra schakelpunten worden dan geboden door Easyclick-wandzenders die aan de ontvanger zijn aangeleerd en eenvoudig op de muur worden geplakt.
Gebruikte componenten
- Easyclickpro-inbouwontvanger met steunplaat
451 FU-EBI UP o.A. - Knopopzetstuk enkelvoudig xx.420.xx
- Easyclick 2-kanaals wandzender
20.450.xx FU-BLS
Met een 4-kanaals wandzender kunnen max vier verlichtingssituaties worden opgevraagd. Daarvoor worden de Easycklickpro- inbouwontvangers eerst afzonderlijk door de bijbehorende wandzenders in de gewenste stand gezet. Deze lichtsituatie wordt nu opgeslagen met een van de knoppen op de 4-kanaals wandzender. Zinvolle verlichtingssituaties zijn televisie, lezen, eten, bezoek, looppaden en vele andere. De ontvangerfuncties voor rolluiken OP/NEER kunnen ook worden opgenomen. De verlichtingssituaties kunnen uiteraard op elk gewenst moment aan de veranderende wensen worden aangepast.
Gebruikte componenten
- Easyclick 2-kanaals wandzender
20.450.xx FU-BLS (voor lokale bediening) - Easyclick 4-kanaals wandzender
20.455.xx FU-BLS
(voor vier verlichtingssituaties) - Easyclickpro-inbouwontvanger 1-kanaals
451 FU-EBI o.T. - Easyclickpro-tussenstekker-ontvanger
4.511 FU-EBIM ST - Easyclickpro-baldakijnontvanger 1-kanaals
451 FU-BEBI - Knopopzetstuk 2-voudig xx.425.xx
- Easyclickpro-inbouw-JR-ontvanger
met steunplaat
452 FU-EBI JR UP o.A.
Dat betekent nog meer veiligheid, want voordat het licht uitschakelt, wordt dat door kort knipperen aangegeven. Indien nodig kan dus op tijd weer een wandzender worden ingedrukt. De wandzenders kunnen volgens de echte behoeften worden geplaatst, ook op die plekken, waar een schakelaar al lang werd gewenst om bijv. het doorkruisen van donkere zones te verminderen.
Gebruikte componenten
- Easyclick 2-kanaals wandzender
20.450.xx FU-BLS - alternatief met nalichtend frame
20.450.56 - Easyclickpro-inbouwontvanger 1-kanaals
451 FU-EBI o.T.
Met een 2-kanaals wandzender wordt het licht via een 2-kanaals inbouwontvanger Easycklickpro ingeschakeld, na ca. 3 minuten wordt ook de ventilator ingeschakeld. Deze schakelt na ingestelde tijd weer automatisch UIT zodra het licht wordt uitgeschakeld.
Gebruikte componenten
- Easyclick 2-kanaals wandzender
20.450.xx FU-BLS - Easyclickpro-inbouwontvanger 2-kanaals
452 FU-EBI o.T. (voor licht en ventilator)
Twee 2-kanaals wandzenders kunnen twee rolluiken via twee inbouw-JR-ontvangers Easycklickpro regelen. Met een extra 2-kanaals wandzender kunnen deze ook centraal worden geschakeld. Deze besturingsflexibiliteit kan te allen tijde worden veranderd en uitgebreid.
Gebruikte componenten
- Easyclick 2-kanaals wandzender
20.450.xx FU-BLS JR
(voor lokale bediening) - Easyclick 2-kanaals wandzender
20.450.xx FU-BLS JR
(voor centrale bediening) - Easyclickpro-inbouw-JR-ontvanger 2-kanaals
452 FU-EBI JR o.T.
Een batterijloze 4-kanaals handzender schakeld met een knop telkens een vloer- of tafellamp met een Easyclickpro-tussenstekker-ontvanger. Deze zijn eenvoudig te programmeren, waarbij met extra zenders andere functies - zoals automatisch uitschakelen na een instelbare tijd - kunnen worden uitgevoerd. Vanzelfsprekend kunnen de minihandzenders ook worden opgenomen in de andere situatievoorbeelden.
Gebruikte componenten
- Easyclick-minihandzender, 4-kanaals
450 FU HS 4 - Easyclickpro tussenstekker-ontvanger
4.511 FU-EBIM ST - Easyclick 2-kanaals wandzender
20.450.xx FU-BLS
Easyclick-comfort-handzender
- Individuele besturing
- Groepsgewijze besturing
- Apart en in groepen dimmen
- Lichtscènes
- Centraal AAN/UIT
- Tijdafhankelijke lichtregeling
Aansturen van jaloezieën en rolluiken
- Individuele besturing
- Groepsgewijze besturing
- Centraal OP/NEER
- Lamellenverstelling
- Rolluikstanden voor lichtscènes
- Tijdafhankelijke besturing van jaloezieën en rolluiken
Kamertemperatuurregeling met Easyclick
- Intelligent samenspel van tijd- en sensorgestuurde automatisering voor optimale temperatuurregeling
- Individuele ruimtebesturing
- Woningbesturing
- Integratie van raamcontacten en draadloze raamgrepen
- Tijdafhankelijke besturing
- Centrale besturing van de radiografische actuatoren door Easyclick REG-modules