-
Resource
Resource
-
Bedrijf
Als je advies, service of informatie nodig hebt, kun je hier de verkoopgebieden in Duitsland vinden
-
Aanmelden voor nieuwsbrief
Abonneer u op de nieuwsbrief van Honeywell Electrical Products en ontvang regelmatig updates over de nieuwste Honeywell-innovaties, presentaties van nieuwe en interessante Honeywell-producten om u te herinneren aan komende Honeywell-beursdeelnames
-
Downloads
Download gratis onze nieuwste catalogi en prospectussen in PDF-formaat.
-
Bedrijf
U bladert door de productcatalogus voor
You are viewing the overview and resources for
VERMINDERT OP EFFICIËNTE WIJZE DE OVERDRACHT VAN GEVAARLIJKE ZIEKTEKIEMEN
Verminder potentiële infecties en de daaruit voortvloeiende opportuniteitskosten of sluitingen van gebouwen veroorzaakt door verspreiding van ziektekiemen. De Healthy Power elektrische installatie producten van
WAT ZIJN DE GEVAREN?
Net als deurknoppen zijn lichtschakelaars een potentiële bron van ziektekiemen zoals bacteriën en virussen. Vooral in drukbezochte en gevoelige gebieden zoals ziekenhuizen, bejaardentehuizen, kinderdagverblijven, scholen, universiteiten, openbare gebouwen en kantoren, worden balies dagelijks door veel mensen gebruikt. De kans op verspreiding van ziektekiemen via oppervlaktecontacten, via mechanische schakelaars, kan daarom bijzonder groot zijn. De gevolgen kunnen hoge extra kosten zijn of zelfs een sluiting van het gebouw.
WIJ BIEDEN OPLOSSINGEN.
Antibacteriële en antivirale oppervlakken, wasmiddelbestendige materialen en contactloze werking - we bieden u verschillende manieren om de strijd tegen ziektekiemen aan te gaan.
Stap 1: Neem contact met ons op
Gebruik het contactformulier
Stap 2: Laat uw project evalueren
Wij analyseren uw project en bieden u de meest geschikte producten
Stap 3: Creëer een veilige omgeving voor gasten, bewoners en patiënten
En eventuele extra kosten of gevaar voor lijf en leden vooraf te verminderen?
Video
Antibacterieel en antiviraal oppervlak
Het PEHA STANDARD-schakelprogramma van Honeywell Electrical Products heeft bewezen antibacteriële en antivirale eigenschappen. De complexe procedure van de ISO 22196:2011-test was gebaseerd op de meest voorkomende vormen van bacteriën en virussen op medisch gebied als testorganismen. Het sterftecijfer van deze organismen op PEHA STANDARD is > 99,99%.
De STANDARD schakelaarsserie is vervaardigd met UREA thermoset. Deze speciale vorm van thermohardend materiaal in combinatie met onze hoog gepolijste en verchroomde gereedschappen en onze jarenlange expertise op dit gebied zorgt voor een uitstekend oppervlak.
Wasmiddelbestendige producten
In speciale gebieden is er een speciale interesse in het volledig verwijderen van ziektekiemen, bacteriën en virussen binnen een korte tijd. Daar worden reinigingsmiddelen gebruikt, die een zeer agressief effect hebben op veel materialen. Normale stopcontact- en schakeldeksels zouden binnen enkele weken kapot gaan door de werking van de reinigingsmiddelen. PEHA Ziekenhuisinstallatieproducten van Honeywell zijn verkrijgbaar in varianten van thermoharder (PEHA STANDARD-programma) of polyamide (PEHA COMPACTA-programma). Dit maakt het permanente gebruik van chemische reinigings- en desinfectiemiddelen mogelijk.
Berührungslose Bedienung
"Geen aanraking – geen virus." Een contactgerelateerde overdracht van ziektekiemen wordt volledig vermeden door het gebruik van deze productgroep. De voordelen van contactloos werken zijn letterlijk duidelijk: contactgerelateerde overdracht van ziektekiemen via schakelaars, enz. wordt 100% vermeden. Dit "no touch – no virus"-principe vertegenwoordigt het hoogst mogelijke niveau van bescherming tegen virussen en bacteriën in elektrische installaties.
Praat met een Honeywell expert
Vul het formulier in zodat een van onze experts contact met u kan opnemen om uw specifieke wensen te bespreken.
Copyright © 2026 Honeywell International Inc.