/content/hbtbt/nl/nl/search-results.html

    Een nieuw draadloos tijdperk is aangebroken

    U hebt de keuze tussen de nieuwe bidirectionele inbouwontvanger zonder energiemeting of de nieuwe bidirectionele inbouw-/tussenstekkerontvanger met energiemeting. Zo krijgt u nog meer flexibiliteit, comfort, veiligheid en zuinigheid in en rondom uw huis!

    De bidirectionele Easyclick inbouw-/tussenstekker-ontvangers ontvangen niet alleen radiosignalen, maar sturen bij elke toestandswijziging hun status terug. Echte schakeltoestanden ON/OFF kunnen zo op de Easyclick-comfort-handzender worden gevisualiseerd. Naast de bidirectionele functies bieden de Easyclick-ontvangervarianten met geïntegreerde energiemeting de mogelijkheid om de energiewaarden van de aangesloten verbruiker te registreren.

    Easyclick als modulair draadloos systeem

    In tegenstelling tot de decentrale installatie met individuele inbouwmodules, worden in deze centrale installatie met Easyclick-modules op de afzonderlijke verdiepingen ontvangstantennes geplaatst, die de radiosignalen van de zenders via een busleiding doorsturen naar de Easyclick-modules in de distributie. En van daaruit worden de verbruikers aangestuurd.

    • Tijdsbesparing tot 50% in vergelijking met een bedrade installatie
    • Geen repeater nodig - Veilige werking door nieuw antennesysteem
    • Onmiddellijk functionerend met een druk op de knop
    • "Plus"-functies eenvoudig instelbaar

     

     

    Easyclick-comfort-handzender (bidirectioneel)

    De Easyclick-comfort-handzender is een gebruiksvriendelijke afstandsbediening voor Easyclick-ontvangers en ook voor alle andere ontvangers die op EnOcean-technologie zijn gebaseerd. Daarmee houdt u de controle over een complete gebouwbesturing.

     

     

    Regelmatig terugkerende processen kunt u met 32 programmeerbare timers individueel op elke dag van de week automatiseren. Dat biedt u meer veiligheid, meer energiebesparing en meer tijd voor andere dingen!
    Toepassingen
    • Schakelen
    • Dimmen
    • Jaloezieën/rolluiken/zonneschermen
    • Multi-functieopdracht
    • Schakelklok
    • Servicefuncties
    Kenmerken en voordelen
    • Terugmelding van de ontvangers: Bij elke toestandswijziging wordt een radiosignaal verzonden.
    • Smart-submetering: Easyclick-ontvangers met geïntegreerde energiemeting maken het registreren van het energieverbruik van de aangesloten verbruikers mogelijk
    • Kostenbesparing bij grotere zendafstanden: Reeds in de ontvangers geïntegreerde herhaalfuncties kunnen naar behoefte worden ingeschakeld (1-level en 2-level)
    • Gering eigen stroomverbruik (< 0,5 W) door geoptimaliseerde netvoeding en bistabiele relais.
    • Compatibiliteit: Door het gebruik van de nieuwe EnOcean-standaardprotocollen (EEP) zijn de ontvangers toekomst- en investeringszeker
    • Meer comfort en energie-efficiëntie: Er kunnen bijvoorbeeld allerlei functies en parameters worden gekozen voor de schakelontvangers: 2-toetsen-standaardfunctie, 1-toetsfunctie, toetsvolger, trappenhuisfuncties met selecteerbare afschakeltijden en UIT-waarschuwing, automatisch UIT op selecteerbare tijden, ventilatorfunctie met vertraagd AAN en automatische uitschakeling, vier lichtscènes, raamcontacten, raamgrepen, bewegingsmelder en helderheidssensor
    • Voor elke ingeleerde zender kan individueel een functie worden geselecteerd
    • Eenvoudige toewijzing van de zender bij het programmeren van bijvoorbeeld raamcontacten, raamgrepen en bewegingsmelders zijn al in de betreffende functie/parameter toegewezen
    • Productveiligheid: Alle Easyclick-ontvangers zijn volgens de PEHA-standaard KEMA-gecertificeerd

    KWALITEIT EN DESIGN VOOR ELKE TOEPASSING

    Honeywell Electrical Products staat u als professionele partner terzijde als het gaat om het uitvoeren van de veeleisende en veelzijdige taken bij elektrische installaties.