Software
IQ MultiAccess
IQ MultiAccess is een zeer schaalbare software-oplossing/systeem voor toegangscontrole die geschikt is voor het beheren van meerdere locaties binnen een bedrijf of meerdere bedrijven binnen een gebouwencomplex/bedrijventerrein.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
IQ MultiAccess uitrusting / functies een client/server gebaseerde architectuur met een high-speed database verbinding en wordt geleverd met een licentievrije SQL "Firebird" database koppeling. Dit maakt het AC-systeem volledig schaalbaar met vrijwel geen beperkingen met betrekking tot het aantal personen, deuren, ruimte-/tijdzones of werkplekken die op het systeem zijn aangesloten.
Serverredundantie en RAID-systemen zorgen voor een hoge beschikbaarheid van het AC-systeem. Alle gegevens worden verzonden met interne codering en kritieke gegevens worden ook in gecodeerde vorm opgeslagen.
Per locatie kunnen verschillende soorten controllers/terminals, aansluit- en uitleestechnieken worden beheerd. Binnen één gebouw kunnen meerdere bedrijven gebruik maken van collectieve deuren zonder de gegevens van de andere bedrijven (mandaathouders) in te zien.
IQ MultiAccess uitrusting / functies een hiërarchische gebruikersorganisatie voor eenvoudig werking en gegevensbescherming, die het mogelijk maakt om rechten te definiëren en toe te kennen per locatie, bedrijf of persoon, en een supergebruiker met alle rechten. Hierdoor kunnen meerdere bedrijven hetzelfde systeem in een gebouw gebruiken en de kosten delen of kan één bedrijf hetzelfde systeem op meerdere locaties gebruiken.
De IQ MultiAccess gebruikersinterface is intuïtief en gemakkelijk te gebruiken. Gegevens worden snel geselecteerd via boomstructuren en lijsten, en een uitgebreid masterrecord voor medewerkers inclusief foto's, handtekeningen en vrij definieerbare velden verhoogt de flexibiliteit.
Uitgebreide registratie maakt het onder andere mogelijk om korte videosequenties op te nemen en opnieuw af te spelen bij het activeren van een webcam ("gatekeeper module" vanaf V3). Filteren en evalueren gebeurt snel via slepen en neerzetten en de rapportagetool maakt export mogelijk in Excel-, tekst-, HTML- en XML-formaten.
Belangrijkste versies van IQ MultiAccess:
Demolicentie: inclusief 100 badges voor één inbraakpaneel MB-Secure of één toegangscontroller. Als er meer nodig is, bestel dan IQMA2010 en minimaal IQMA2020 of IQMA2200
Basispakket: IQMA2010, inclusief 500 badges en licentievrije Firebird SQL database
Kenmerken en voordelen:- Beheer van locaties (meerdere locaties van een bedrijf of meerdere klanten/bedrijven op één locatie) Toegang tot collectieve deuren door meerdere opdrachtgevers
- Autorisatiehiërarchie als gevolg van gebruikersgerelateerde rechten met verschillende rechten binnen het systeem of locatiegerelateerd
- SQL database koppeling
- 128-bits SSL-codering
- Onbeperkt aantal personen/ID's
- Globaal antipassback en Barring Repeated Entry met monitoring over het hele systeem
- Inbraakalarmcentrale, (IACP)-aansluiting
- Aanmaken en beheren van personeelsgegevens en autorisaties van één of meerdere inbraakdetectie systemen.