I/O-modules
I/O-modules voor geavanceerde controller
De I/O-modules zijn geavanceerde uitbreidingsapparaten die zijn ontworpen om te integreren met een groot aantal Honeywell-controllers. Deze zijn verkrijgbaar in zes varianten voor al uw toepassingsvereisten.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
De I/O-modules worden rechtstreeks op de controller aangesloten met behulp van de touch flake-aansluitingen. Dit zijn de hardware-aansluitingen die de stroom- en communicatiebus naar de I/O-modules leveren.
De bedradingsadapter levert ook stroom en communicatie naar de I/O-modules. Deze wordt meestal gebruikt wanneer de voeding en de communicatiebus moeten worden uitgebreid naar een extra rij IO-modules of naar een extern paneel. De Wiring Adapter kan worden gevoed met dezelfde voeding als de controller of een andere.Kenmerken en voordelen:
- UIO- of universele ingangs-/uitgangsmodules bieden maximale flexibiliteit, waardoor ongebruikte IO in het paneel wordt geminimaliseerd en de totale I/O-voetafdruk wordt verminderd door zo min mogelijk I/O-modules te gebruiken om aan de toepassingsvereisten te voldoen.
- Plug-and-play-functionaliteit voor eenvoudige installatie en onderhoud. I/O-modules kunnen worden vervangen zonder dat de bedrading van de aangrenzende modules hoeft te worden verschoven of verstoord.
- Ondersteunt een breed scala aan sensoren.
- I/O-modules zijn uitgerust met driekleurige LED's voor alle indicaties. Dit omvat een RS485-communicatie-LED, LED's voor ingangs-/uitgangskanalen, een service-/alarm-LED en een hoofd-LED voor de algemene operationele status van de I/O-module.
- I/O-modules ondersteunen het paneelbusprotocol en kunnen in de toekomst meerdere communicatieprotocollen ondersteunen, zoals Modbus en BACnet MS/TP.
- Inclusief Hand-Off-Auto handmatige uitschakeling met behulp van een intuïtief en gemakkelijk te lezen display voor de geselecteerde I/O-varianten. Voldoet aan EN ISO 164-84-2:2004.
- Analoge ingangen: 16-bits A/D-conversieresolutie voor nauwkeurige meting.
- Analoge uitgangen: 13-bits A/D-conversieresolutie.
- Compatibel met DIN19/DIN43880 (Europese zekeringdoos). Dankzij het compacte formaat kan de module in kleine panelen en zekeringskasten worden gemonteerd om de kosten te minimaliseren.
- UIO- en UI I/O-modules bevatten een ingebouwde uitgang om externe sensoren van stroom te voorzien (24 Vdc bij 75 mA).
- Een serviceknop om de fabrieksinstellingen te herstellen.
- Verwijderbare kleurgecodeerde aansluitblokken voor eenvoudige service en vervanging zonder de I/O-module opnieuw te hoeven bedraden. Er zijn I/O-modulevarianten verkrijgbaar in zowel schroefklemmen als insteekklemmen.
- DO-relaismodule bevat twee jumpers om de gemeenschappelijke relais aan te sluiten om tijd te besparen tijdens de installatie.
- EN 60730-1
- EN 60730-2-9
- FCC Deel 15, subdeel B
- CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
- EN 61326-1
- EN 61010-1
- EN 301 489-1
- EN 301 489-17
- EN 300 328 V2.2.2:2019
- RoHS II: 2011/65/EU
- REACH 1907/2006
- EN ISO 16484-2:2004, paragraaf 5.4.3
- UL 916
- CSA C22.2 nr. 205
- UL 60730-1
- CAN/CSA E60730-1
- UL 60730-2-9
- CAN/CSA-E60730-2-9:18
- UL-certificering