Zone- en unitaire regelaars
Honeywell Optimizer Unitaire Controller (24V)
Als onderdeel van de Honeywell Optimizer Suite stelt de Honeywell Optimizer Unitary Controller je in staat ze te bekabelen of draadloos te verbinden – en zelfs gebruik te maken van baanbrekende twisted pair T1L-technologie
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dit product is niet meer leverbaar.
Ze bieden prestatiegerichte engineering met Niagara 4 en maken Single-Tool-Engineering mogelijk in het hele gebouwbeheersysteem met rendabele installatie. Deze controllers bevatten geïntegreerde Bluetooth voor een gemakkelijke verbinding met inbedrijfstellingsapps.functies & Voordelen:
- Ideaal voor ventilatorspoelen, splitsystemen, unitaire ventilatieopeningen, luchtbehandelingsapparaten of andere onafhankelijk units
- Daisy chain ethernetverbinding zorgt voor betrouwbaar datasnelheid over grotere afstanden
- T1L-technologie stelt je in staat om te upgraden naar IP zonder je netwerk
- verbinding te hoeven maken met de controller via Bluetooth ® Low Energy (BLE). Eenvoudige koppeling, geen noodzaak om de plafond te openen voor herkalibratie
- Secure communicatie. Je OT-netwerk kan net zo veilig zijn als je IT
- Montage in zekeringkasten op DIN-rails of muren
- relais handgreep die tot 277 VAC en hoge inschakelstroom (100 A)
- voeding 24VAC of DC
- optionele aansluitafdekkingen en rekontlasting via kabelbinders
- Handig ingebouwd voor eerdere Honeywell modellen
- Kleurgecodeerde schroefklemmen om functie en plaatsing beter te identificeren kunnen worden verwisseld zonder draden los te koppelen
- CE mark
- UL 916
- UL/ULC 60730-1
- FCC/IC Productklasse B