/content/hbtbt/nl/nl/search-results.html

    Thermostaten

    Temperatuursensor thermistor

    Stopgezet

    De temperatuursensor van de insertiethermistor kan worden gebruikt voor kanaal- of onderdompelingsdoeleinden. Het heeft een 6 mm messing sonde geschikt voor ingebouwde immersietoepassingen en voor de meeste zakken (universele fittingkitoptie).

    Overview
    Dit product is niet meer leverbaar.
    Honeywell zal productondersteuning bieden tot.

    Een reeks voordelige thermistorsensoren bestaande uit insteek-, klem- en buitenluchtversies. Dankzij het deksel met snelsluiting is het TB/T..-assortiment eenvoudig te installeren. De inbrengsensor is te gebruiken voor buizen or dompeling. Het heeft een 6mm diameter messing sonde geschikt voor retrorit immersietoepassingen die past in de meeste hulzen (optie voor universele fitting kit). Messing en roestvrijstalen hulzen zijn verkrijgbaar. Er is een schuimpakking aangebracht en er is een instelbare flensdiepte beschikbaar voor gebruik als kanaalsensor, zodat de insteekdiepte kan worden aangepast.

    Kenmerken en voordelen:
    • Voordelig
    • Hoogwaardige thermistors
    • Messing sondes
    • M20-buizeningang met M20-kabelpakking
    • IP67-behuizing
    • Snel los te maken deksel
    • Eenvoudig te bedraden
    • Optionele universele fittingenset voor het retrofitten van dompelsensoren
    • Optionele instelbare insteekdiepteflens voor kanaalsensoren
    Certificeringen:
    • EN61326-1:2006
    Specifications

    Others

    • Maximum Measured Humidity
      • 95 Percentage
    • Brand
      • Trend

    Others

    • Maximum Measured Humidity
      • 95 Percentage
    • Brand
      • Trend
    • Maximum Measured Humidity : 95 Percentage
    • Brand : Trend