/content/hbtbt/nl/nl/search-results.html

    Wandmodules

    Zio Lite-wandmodule

    TR40- en TR42-serie ruimtesensoren en displays zijn bedoeld voor gebruik met Trend IQX-controllers. Alle modellen hebben een integrale temperatuursensor en er zijn varianten verkrijgbaar met sensoren voor relatieve vochtigheid en/of CO2-concentratie.

    Overview

    TR40- en TR42 Series ruimtesensoren en displays zijn ontworpen voor gebruik met Trend IQX-controllers. Alle modellen hebben een integrale temperatuursensor en er zijn ook varianten met sensoren voor relatieve vochtigheid en/or CO2 concentratie. De TR42 heeft een monochroom verlicht LCD scherm dat kan worden geconfigureerd voor weergave van sensormetingen en controle over ventilatorsnelheid, bezetting en ingestelde temperatuur. Er kunnen maximaal 7 apparaten op de controller worden aangesloten met een tweedraads Sylk-bus die zowel data als stroom vervoert.

    Kenmerken en voordelen:
    • Enkele stroom-/dataverbinding naar controller vermindert hoeveelheid noodzakelijke bedrading
    • Temperatuur- en luchtvochtigheidsgraaddetectie
    • Berekende dauwpuntuitvoer
    • Kan werken met °C of °F
    • Portret- of landschapsoriëntatie
    • High definition LCD-kleurenscherm met achtergrondverlichting
    • Regelaars voor ingestelde waarden, ventilatorsnelheid en bezettingsonderdrukking
    • Weergave van CO2-concentratie- en buitenluchttemperatuurwaarden op de controller
    • Functietoetsopties (verlichting, lichtschermen enz.)
    • Back-up maken van/overdracht van configuratiegegevens met micro SD-kaart
    Certificeringen:
    • CE, UL94-V0 kunststof behuizing
    • FCC Deel 15, Klasse B