Netwerkschakelaars
Industriële Ethernet-switches
Deze compacte, onbeheerde schakelaar werkt volgens het plug-and-work principe. De gemonteerde schakelaar is even hoog als Saia PCD3-systemen, wat ruimte bespaart wanneer deze op de DIN-rail wordt geklikt.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dit product is niet meer leverbaar.
Deze compacte, onbeheerde schakelaar werkt op basis van het plug-and-work principe. De gemonteerde schakelaar is even hoog als Saia PCD3-systemen, wat ruimte bespaart als deze op de DIN-rail wordt geklikt. De PCD-controller is verbonden met de meegeleverde patchkabel. Met zijn robuuste opbouw is deze schakelaar geschikt voor gebruik in een zware industriële omgeving en bij infrastructuurautomatisering.
Kenmerken en voordelen:- DIN-railmontagebeugel en 24 VDC-voeding voor een onberispelijke werking bij toepassing in het kader van infrastructuurautomatisering en in zware industriële omgevingen
- Snelle netwerkdiagnose, dankzij integrale LED’s bij TCP-poorten
- Industriële Ethernet-railschakelaar op instapmodelniveau, met store-and-forward-schakelmodus
- Maakt de bouw van Ethernet-netwerken conform IEEE 802.3 mogelijk met kopertechnologie
- Het apparaat heeft vijf of acht 10/100 Mbit/s twisted pair-poorten (RJ45-aansluitingen)
- Er kunnen met behulp van twisted pair maximaal vijf of acht eindapparaten of extra TCP-segmenten worden aangesloten op de TCP-poorten
- Extreem lichte, compacte constructie met IP 30-beschermingsniveau
- Eenvoudige inbedrijfstelling dankzij ‘plug-and-work’ via autonegotiation, auto-polarity en auto-crossing