I/O-modules
RF draadloze module
Met de draadloze RF 4I/O-module kunnen conventionele bedrade detectoren in het draadloze systeem worden geïntegreerd. Als alternatief kan de draadloze RF 4I/O-module worden bediend met accu’s of een voedingseenheid.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
De RF 4I/O draadloze module maakt de integratie van conventioneel bedrade detectoren in het draadloze systeem mogelijk en biedt daarnaast uitgebreide besturings- en alarmfuncties voor de objectomstandigheden, die via de optioneel te gebruiken relaiskaarten kunnen worden geïmplementeerd. Als alternatief kan de draadloze RF 4I/O-module worden bediend met accu’s of een voeding.
Bovendien bestaat de mogelijkheid om maximaal 4 uitgangen (door middel van potentiaalvrije relaisprintplaten) en een zoemer aan te sturen. De RF 4 I/O-module kan worden gevoed door accu’s, een voeding of een combinatie van accu’s en voeding. Dit maakt een universele aanpassing aan verschillende locatiespecifieke omgevingen en toepassingen mogelijk.
Functies en voordelen:- Geavanceerde radiotransmissietechnologie
- 2 radiobanden: 433MHz / 868MHz
- In totaal 24 radiokanalen verdeeld over 2 radiobanden
- Draadloos radiosysteem op geïntegreerde BUS-2 basis
- Elke radiogebruiker heeft een uniek adres
- Radiopeilingen naar alle bidirectionele radiogebruikers
- Permanente bewaking van de beschikbaarheid van het radiotransmissiepad
- Functiebewaking van alle radiogebruikers die aan het systeem zijn toegewezen
- Sabotagebewaking van alle radiogebruikers
- Radiorevisiemodus voor het bepalen van het installatiebereik
- Vds keurmerk G108505 (EMT), klasse B
Others
- Brand
- Honeywell Security
- Product Type
- Wireless Module
Others
- Brand
- Honeywell Security
- Product Type
- Wireless Module
- Brand : Honeywell Security
- Product Type : Wireless Module